Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • All grades 14-bit monotonic over the full temperature range
  • Low cost, 14-bit upgrade for 12-bit systems
  • 14-bit parallel load with double buffered inputs
  • Small 24-pin, 0.30” DIP and SOIC
  • Low output leakage (<20 nA) over the full temperature range

Подробнее о продукте

The AD7538 is a 14-bit monolithic CMOS digital-to-analog converter (DAC) that uses laser trimmed thin-film resistors to achieve excellent linearity.

The DAC is loaded by a single 14-bit wide word using standard chip select and memory write logic. Double buffering, which is optional using LDAC, allows simultaneous updates in a system containing multiple AD7538s.

A novel low leakage configuration enables the AD7538 to exhibit excellent output leakage current characteristics over the specified temperature range.

The AD7538 is manufactured using the linear-compatible CMOS (LC2MOS) process. It is speed compatible with most microprocessors and accepts TTL or CMOS logic level inputs.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь