Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- All Grades 14-Bit Monotonic Over the Full Temperature Range
- Full 4-Quadrant Multiplication
- Microprocessor-Compatible with Double Buffered Inputs
- Exceptionally Low Gain Temperature Coefficient 0.5ppm/°C typ
- Small 20-Pin DIP and Surface Mount Package
- Low Output Leakage (<20nA) over the Full Temperature Range
Подробнее о продукте
The device is configured to accept right-justified data in two bytes from an 8-bit data bus. Standard Chip Select and Memory Write logic is used to access the DAC. Address lines A0 and A1 control internal register loading and transfer.
A novel low leakage configuration (patent pending) enables the AD7534 to exhibit excellent output leakage current characteristics over the specified temperature range.
The device is fully protected against CMOS "latch up" phenomena and does not require the use of external Schottky diodes or the use of a FET Input op amp. The AD7534 is manufactured using the Linear Compatible CMOS (LC²MOS) process. It is speed compatible with most microprocessors and accepts TTL or CMOS logic level inputs.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.