Обзор

Особенности и преимущества

  • Low cost 10-bit DAC
  • Low cost AD7520 replacement
  • Linearity: ½ LSB, 1 LSB, or 2 LSB
  • Low power dissipation
  • Full 4-quadrant multiplying DAC

  • CMOS/TTL direct interface
  • Latch free (protection Schottky not required)
  • Endpoint linearity

Подробнее о продукте

The AD7533 is a low cost, 10-bit, 4-quadrant multiplying DAC manufactured using an advanced thin-film-on-monolithic-CMOS wafer fabrication process.

Pin and function equivalent to the AD7520 industry standard, the AD7533 is recommended as a lower cost alternative for old AD7520 sockets or new 10-bit DAC designs.

AD7533 application flexibility is demonstrated by its ability to interface to TTL or CMOS, operate on 5 V to 15 V power, and provide proper binary scaling for reference inputs of either positive or negative polarity.

APPLICATIONS

  • Digitally controlled attenuators
  • Programmable gain amplifiers
  • Function generation
  • Linear automatic gain controls

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь