Обзор
Особенности и преимущества
- On-Chip Latches for Both DACs
- +5 V to +15 V Operation
- DACs Matched to 1%
- Four Quadrant Multiplication
- TTL/CMOS Compatible
- Latch Free (Protection Schottkys not Required)
Подробнее о продукте
The AD7528 is a monolithic dual 8-bit digital/analog converter featuring excellent DAC-to-DAC matching. It is available in skinny 0.3" wide 20-pin DIP's and in 20-terminal surface mount packages.
Separate on-chip latches are provided for each DAC to allow easy microprocessor interface.
Data is transferred into either of the two DAC data latches via a common 8-bit TTL/CMOS compatible input port. Control input DAC A/DAC B determines which DAC is to be loaded. The AD7528's load cycle is similar to the write cycle of a random access memory and the device is bus compatible with most 8-bit microprocessors, including 6800, 8080, 8085, Z80.
The device operates from a +5V to +15V power supply, dissipating only 20mW of power.
Both DAC's offer excellent four quadrant multiplication characteristics with a separate reference input and feedback resistor for each DAC.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- DAC-to-DAC matching: since both of the AD7528 DACs are fabricated at the same time on the same chip, precise matching and tracking between DAC A and DAC B is inherent. The AD7528’s matched CMOS DACs make a whole new range of applications circuits possible, particularly in the audio, graphics and process control areas.
- Small package size: combining the inputs to the on-chip DAC latches into a common data bus and adding a DAC A/DAC B select line has allowed the AD7528 to be packaged in either a small 20-lead DIP, SOIC or PLCC.
APPLICATIONS
Digital Control of:
- Gain/Attenuation
- Filter Parameters
- Stereo Audio Circuits
- X-Y Graphics
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.