Обзор

Особенности и преимущества

  • Microprocessor compatible (6800, 8085, Z80, etc.)
  • TTL/CMOS compatible inputs
  • On-chip data latches
  • Endpoint linearity
  • Low power consumption
  • Monotonicity guaranteed (full temperature range)
  • Latch free (no protection Schottky required)
AD7524-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)
  • Download AD7524-EP Data Sheet (pdf)
  • Military temperature range (−55°C to +125°C)
  • Controlled manufacturing baseline
  • One assembly/test site
  • One fabrication site
  • Enhanced product change notification
  • Qualification data available on request
  • V62/12659-01XB DSCC Drawing Number

Подробнее о продукте

The AD7524 is a low cost, 8-bit monolithic CMOS DAC designed for the direct interface to most microprocessors.

Basically an 8-bit DAC with input latches. the AD7524's load cycle is similar to the "write" cycle of a random access memory. Using an advanced thin-film on CMOS fabrication process, the AD7524 provides accuracy to 1/8LSB with a typical power dissipation of less than 10 milliwatts.

A newly improved design eliminates the protection Schottky previously required and guarantees TTL compatibility when using a +5 supply. Loading speed has been increased for compatibility with most microprocessors.

Featuring operation from +5V to +15V, the AD7524 interfaces directly to most microprocessor buses or output ports.

Excellent multiplying characteristics (2- or 4-quadrant) make the AD7524 an ideal choice for many microprocessor controlled gain setting and signal control applications.

APPLICATIONS

  • Microprocessor Controlled Gain Circuits
  • Microprocessor Controlled Attenuator Circuits
  • Microprocessor Controlled Function Generation
  • Precision AGC Circuits
  • Bus Structured Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD7524 Обсуждения

AD7524 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь