Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

Features
  • Latch-Proof
  • Overvoltage-Proof: ±25V
  • Low RON: 75Ω
  • Low Dissipation: 3mW
  • TTL/CMOS Direct Interface

  • Silicon-Nitride Passivated
  • Monolithic Dielectrically-Isolated CMOS
  • Standard 14-/16-Pin DIPs and
  • 20-Terminal Surface Mount Packages

Подробнее о продукте

The AD7510DI, AD7511DI and AD7512DI are a family of latch proof dielectrically isolated CMOS switches featuring over-voltage protection up to ±25V above the power supplies. these benefits are obtained without sacrificing the low "ON" resistance (75W) or low leakage current (500pA), the main features of an analog switch.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь