Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Низкая потребляемая мощность:
- 4.5 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 3 В
- 10.5 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 5 В
- Широкая полоса входного каскада: SNR = 68 дБ при частоте входного сигнала 300 кГц
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного интерфейса
- Высокая производительность: 1 MSPS
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В (только в AD7495)
- Режим ожидания: 1 мкА, макс.
- 8-выводные корпуса MSOP и SOIC
Подробнее о продукте
AD7475/AD7495 - это быстродействующие, малопотребляющие 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, которые работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживают производительность до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Они содержат широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 1 МГц и выше.Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входных сигналов осуществляется по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования. Время преобразования определяется частотой сигнала SCLK. Компоненты не имеют конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7475/AD7495 применяются продвинутые схемотехнические решения. При напряжении питания 3 В и скорости преобразования 1 MSPS AD7475 потребляет ток всего 1.5 мА, а AD7495 – 2 мА. При напряжении питания 5 В и скорости преобразования 1 MSPS потребляемый ток равен 2.1 мА для AD7475 и 2.6 мА для AD7495.
Компоненты имеют диапазон аналоговых входных сигналов от 0 В до напряжения на REF IN. AD7475 работает с внешним опорным напряжением 2.5 В, прикладываемым к выводу REF IN, а AD7495 содержит внутренний источник опорного напряжения 2.5 В.
Ключевые особенности продукта
- AD7475 обеспечивает производительность 1 MSPS, потребляя мощность 4.5 мВт.
- Однополярное питание и функция VDRIVE. AD7475/AD7495 работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В.
- Отдельный вывод для подачи напряжения VDRIVE позволяет подключать последовательный интерфейс к процессорным системам с напряжением питания 3 В или 5 В, независимо от VDD.
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и частоты тактового сигнала последовательного интерфейса.
- Скорость преобразования определяется частотой внешнего тактового сигнала, что дает возможность сократить время преобразования путем повышения скорости последовательного интерфейса. Компонент также имеет режимы отключения для поддержания максимальной эффективности использования питания при низких скоростях преобразования. Их применение позволяет уменьшить среднюю потребляемую мощность, когда компонент не осуществляет преобразование. В состоянии полного отключения потребляемый ток составляет 1 мкА.
- Отсутствие конвейерных задержек. Компонент реализован на базе стандартной архитектуры последовательного приближения с точным управлением моментом выборки при помощи сигнала CS и выполнением преобразования при его снятии.
Области применения
- Системы питания от батарей
- Карманные персональные компьютеры
- Медицинские инструменты
- Мобильная связь
- Приборостроение и системы управления
- Системы сбора данных
- Оптические датчики
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
ПО и системные требования
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7495 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.