Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Гарантированный диапазон VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Производительность 1 MSPS — AD7492
- Производительность 1.25 MSPS — AD7492-5
- Низкая потребляемая мощность:
4 мВт, тип. при 1 MSPS и питании 3 В
11 мВт, тип. при 1 MSPS и питании 5 В
Широкая полоса входного каскада - SNR = 70 дБ, тип. при частоте входного сигнала 100 кГц
- Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
- Интегрированный генератор CLK
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и скорости преобразования
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной параллельный интерфейс
- Режим сна: 50 нА, тип.
- 24-выводные корпуса SOIC и TSSOP
Подробнее о продукте
AD7492, AD7492-4 и AD7492-5 - это быстродействующие, малопотребляющие 12-разрядные АЦП последовательного приближения. Компоненты работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживают производительность до 1.25 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Они содержат широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, имеющий рабочую полосу до 10 МГц.Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи стандартных управляющих входов, что упрощает интерфейс с микроконтроллерами или цифровыми сигнальными процессорами (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CONVST, который также инициирует начало преобразования. Сигнал BUSY переключается в состояние высокого логического уровня в начале преобразования и возвращается в состояние низкого логического уровня через 880 нс (AD7492/AD7492-4) или 680 нс (AD7492-5) , сигнализируя о завершении преобразования. Компоненты не имеют конвейерных задержек. Результат преобразования считывается через быстродействующий параллельный интерфейс с использованием стандартных сигналов CS и RD.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7492 используются продвинутые схемотехнические решения. При напряжении питания 5 В и 1.25 MSPS типичный средний потребляемый ток AD7492-5 равен 2.75 мА. Компонент также обладает широкими возможностями управления соотношением потребляемой мощности и производительности.
Компонент можно переключить в режим полного сна или частичного сна, в котором компонент пробуждается для выполнения преобразования и автоматически возвращается в состояние сна по завершению преобразования. Выбор режима сна осуществляется аппаратно при помощи вывода PS/FS.
Использование этих режимов сна позволяет добиться очень низких показателей потребляемой мощности при небольших скоростях преобразования.
Диапазон аналоговых входных напряжений компонентов составляет от 0 В до REFIN. Опорное напряжение 2.5 В формируется внутренним источником и доступно через отдельный вывод для внешней привязки. Скорость преобразования определяется частотой внутреннего тактового сигнала.
Ключевые особенности продукта
- Высокая производительность при низкой потребляемой мощности. AD7492-5 обеспечивает производительность 1.25 MSPS, потребляя мощность 16 мВт.
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и производительности. Время преобразования определяется частотой внутреннего тактового сигнала. Компонент также имеет два режима сна (частичный и полный) для поддержания максимальной эффективности использования мощности при невысоких скоростях преобразования.
- Отсутствие конвейерной задержки. Компонент реализован на базе стандартной архитектуры последовательного приближения с точным управлением моментом выборки при помощи сигнала CONVST и выполнением преобразования при его снятии.
- Конфигурируемый цифровой интерфейс. Напряжение, подаваемое на вывод VDRIVE, управляет уровнями напряжения на линиях цифрового ввода/вывода.
- Меньшее количество периферийных компонентов. Применение AD7492 позволяет уменьшить площадь печатной платы благодаря наличию внутреннего источника опорного напряжения и внутреннего генератора CLK.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.