Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая производительность: 1 MSPS
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Низкая потребляемая мощность при максимальном быстродействии
- 5.4 мВт, макс. при 870 kSPS и питании 3 В
- 12.5 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 5 В
- 16 (несимметричных) входов и блок управления последовательностью преобразования
- Широкая полоса входного каскада: SNR = 69.5 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание AD7490-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Номер чертежа DSCC V62/12635
Подробнее о продукте
AD7490 - это быстродействующий, малопотребляющий 12-разрядный АЦП последовательного приближения. Он работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживает производительность до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Компонент содержит широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 1 МГц, и выше.Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входных сигналов осуществляется по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования. Компонент не имеет конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7490 применяются продвинутые схемотехнические решения. Работая с максимальной скоростью преобразования, AD7490 потребляет ток всего 1.8 мА при напряжении питания 3 В и 2.5 мА при напряжении питания 5 В. Изменяя значение определенных в регистре состояния, пользователь может выбирать рабочий диапазон аналоговых входных напряжений (от 0 В до напряжения на входе REFIN или от 0 V до 2 × REFIN) и формат выходных данных (прямой или дополнительный двоичный код). AD7490 имеет 16 несимметричных аналоговых входов и бок управления последовательностью преобразования, позволяющий программировать порядок, в котором каналы подаются на преобразователь. Время преобразования определяется частотой сигнала SCLK.
Версия компонента AD7490-EP отвечает требованиям к применению в оборонной и аэрокосмической промышленности.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Руководства по проектированию (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Сопутствующие компоненты
AD7490 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- Для быстродействующих схем с однополярным питанием, в которых требуется пониженное энергопотребление: AD8031, ADA4841-1.
- For high performance, high speed: ADA4899-1, ADA4897-1, AD8021.
- For low frequency and low bias current: ADA4627-1.
- For precision, low noise, single supply: AD8605.
- Для схем с двухполярным питанием, в которых требуются малые искажения и низкий шум: AD8599.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.