Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая производительность: 3 MSPS
  • Широкая полоса входного каскада: 40 МГц
  • Конвейерные задержки отсутствуют (архитектура с последовательным приближением)
  • Превосходные статические характеристики
  • Два режима параллельного интерфейса
  • Низкая потребляемая мощность: 90 мВт (Режим максимальной производительности) и 2.5 мВт (Режим NAP)
  • Режим ожидания: 2 мкА, макс.
  • Дополнительную информацию см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD7484 – это быстродействующий, малопотребляющий 14-разрядный АЦП последовательного приближения с параллельным интерфейсом, поддерживающим пропускную способность до 3 миллионов отсчетов в секунду (MSPS). Компонент содержит широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 40 МГц, и выше.

Процесс преобразования основан на разработанном компанией Analog Devices алгоритмическом методе последовательного приближения, который не вносит конвейерных задержек. Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CONVST, который также инициирует процесс преобразования. Управляет процессом преобразования генератор с внутренней подстройкой. Интерфейс с компонентом осуществляется через стандартный параллельный порт, который обеспечивает прямую совместимость с микроконтроллерами и цифровыми сигнальными процессорами (DSP).

AD7484 обладает превосходными статическими и динамическими характеристиками. Регулировка продукта при производстве гарантирует очень низкие погрешности коэффициента усиления, смещения и интегральной нелинейности (INL).

Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в компоненте применяются продвинутые схемотехнические решения. В нормальном рабочем режиме компонент потребляет мощность 90 мВт. Кроме того, он имеет два энергосберегающих режима: режим частичного сна (nap), в котором для быстрого пробуждения питание схемы источника опорного напряжения не отключается, и потребляемая мощность составляет 2.5 мВт, а также режим ожидания (standby), в котором потребляемая мощность сокращается до уровня всего 10 мкВт.

AD7484 поддерживает работу как с внутренним, так и с внешним источником опорного напряжения 2.5 В. Компонент имеет номинальный диапазон аналоговых входных напряжений от 0 В до 2.5 В, а также возможность смещения номинального диапазона в пределах ±200 мВ. Это дает пользователю большую свободу при выборе нижней опорной точки диапазона сигналов, что может быть полезно при работе с операционными усилителями с однополярным питанием.

AD7484 также поддерживает работу с сигналами, выходящими до 8% за пределы номинального диапазона, без потери точности при помощи 15-го разряда.

Компонент питается от однополярного напряжения в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В и имеет вывод VDRIVE, с помощью которого пользователь может устанавливать уровни напряжения для линий цифрового интерфейса. Допустимый диапазон напряжений на выводе VDRIVE - от 2.7 В до 5.25 В. Компонент выпускается в 48-выводном корпусе LQFP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Data Sheet, Rev. B, 8/08

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

ПО и системные требования

ПО оценивания

Сопутствующие компоненты

AD7484 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые входные буферные усилители

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь