Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая производительность: 1 MSPS
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.35 В до 5.25 В
- Низкая потребляемая мощность:
- 3.6 мВт при 1 MSPS и питании 3 В
- 12.5 мВт при 1 MSPS и питании 5 В
- Широкая полоса входного каскада:
- SNR = 71 дБ при частоте входного сигнала 100 кГц
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного интерфейса
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс
- совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Режим ожидания: 1 мкА, макс.
- 6-выводный корпус SOT-23
- 8-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
AD7476A/AD7477A/AD7478A - это быстродействующие, малопотребляющие аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с разрядностью 12/10/8 бит, соответственно. Компоненты работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.35 В до 5.25 В и поддерживают производительность до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS) при низкой рассеиваемой мощности. Они содержат широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 13 МГц, и выше. Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала осуществляется по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования. Компоненты не имеют конвейерных задержек. Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7476A/AD7477A/ AD7478A применяются продвинутые схемотехнические решения. Опорное напряжение формируется внутренней цепью из напряжения VDD. Это позволяет получить максимальный динамический диапазон сигналов на входе АЦП - от 0 В до VDD. Скорость преобразования определяется частотой сигнала SCLK.
Ключевые особенности продукта
- Первые 12-/10-/8-разрядные АЦП в корпусе SC70.
- Высокая пропускная способность при низкой потребляемой мощности.
- Широкие возможности конфигурирования энергопотребления/частоты тактового сигнала последовательного порта. Частота преобразования определяется тактовой частотой последовательного порта, что позволяет уменьшать время преобразования путем увеличения тактовой частоты последовательного интерфейса. Это также позволяет сократить среднюю потребляемую мощность при переходе в режим пониженного энергопотребления в интервалы времени, когда компонент не выполняет преобразования. АЦП также имеет режим сокращения энергопотребления, который обеспечивает максимальную эффективность использования напряжения питания при низких скоростях преобразования. При работе в этом режиме компонент потребляет максимальный ток 1 мкА, а типичное значение потребляемого тока составляет 50 нА.
- Опорное напряжение формируется из напряжения питания.
- Конвейерная задержка отсутствует. Компонент представляет собой стандартный АЦП последовательного приближения с точным управлением моментов взятия выборки при помощи входного сигнала CS.
Области применения
- Системы с питанием от батарей
- Карманные персональные компьютеры
- Медицинские измерительные приборы
- Мобильная связь
- Измерительная техника и системы управления
- Системы сбора данных
- Высокоскоростные модемы
- Оптические датчики
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Сопутствующие компоненты
AD7478A Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.