Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая производительность: 1 MSPS
  • Гарантированные характеристики при VDD от 2.35 В до 5.25 В
  • Низкая потребляемая мощность:
    • 3.6 мВт, тип. при 1 MSPS и питании 3 В
    • 15 мВт, тип. при 1 MSPS и питании 5 В
  • Широкая полоса входного каскада: SNR = 70 дБ при частоте входного сигнала 100 кГц
  • Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного интерфейса
  • Конвейерные задержки отсутствуют
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Режим ожидания: 1 мкА, макс.
  • 6-выводный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

AD7476/AD7477/AD7478 - это быстродействующие, малопотребляющие аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с разрядностью 12/10/8 бит, соответственно. Компоненты работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.35 В до 5.25 В и поддерживают производительность до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS) при низкой рассеиваемой мощности. Они содержат широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 6 МГц, и выше.

Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входных сигналов осуществляется по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования. Компоненты не имеют конвейерных задержек.

Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7476/AD7477/AD7478 применяются продвинутые схемотехнические решения. Опорное напряжение формируется внутренней цепью из напряжения VDD. Это позволяет получить максимальный динамический диапазон сигналов на входе АЦП - от 0 В до VDD. Скорость преобразования определяется частотой сигнала SCLK.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

AD7478 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения

  • For high precision and improved power performance: REF193, REF195.
  • For improved SNR at 3V: AD780.

Рекомендуемые входные буферные усилители

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь