Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая производительность: 1 MSPS
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Низкая потребляемая мощность:
- 4.5 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 3 В
- 10.5 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 5 В
- Широкая полоса входного каскада: SNR = 68 дБ при частоте входного сигнала 300 кГц
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного интерфейса
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В (только в AD7495)
- Режим ожидания: 1 мкА, макс.
- 8-выводные корпуса MSOP и SOIC
Подробнее о продукте
AD7475/AD7495 - это быстродействующие, малопотребляющие 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, которые работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживают производительность до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Они содержат широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 1 МГц и выше.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входных сигналов осуществляется по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования. Время преобразования определяется частотой сигнала SCLK. Компоненты не имеют конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7475/AD7495 применяются продвинутые схемотехнические решения. При напряжении питания 3 В и скорости преобразования 1 MSPS AD7475 потребляет ток всего 1.5 мА, а AD7495 – 2 мА. При напряжении питания 5 В и скорости преобразования 1 MSPS потребляемый ток равен 2.1 мА для AD7475 и 2.6 мА для AD7495.
Компоненты имеют диапазон аналоговых входных сигналов от 0 В до напряжения на REF IN. AD7475 работает с внешним опорным напряжением 2.5 В, прикладываемым к выводу REF IN, а AD7495 содержит внутренний источник опорного напряжения 2.5 В.
Ключевые особенности продукта
- AD7475 имеет скорость преобразования 1 MSPS (млн.выб/с) при потребляемой мощности 4,5 мВт.
- Работа от одного источника питания с функцией VDRIVE. AD7475/AD7495 работают от одного источника питания с напряжением 2,7 В до 5,25 В. Функция VDRIVE обеспечивает последовательный интерфейс для подключения напрямую к процессорным системам с напряжением 3 В или 5 В вне зависимости от напряжения питания VDD.
- Широкие возможности управления энергопотреблением/тактированием. Коэффициент преобразования определяется тактовой частотой, что позволяет сократить время преобразования за счет увеличения тактовой частоты. Данные устройства также имеют режимы пониженного энергопотребления, которые позволяют максимизировать энергоэффективность при более низкой скорости преобразования. Это позволяет уменьшить уровень энергопотребления при отсутствии операций преобразования. В режиме полного сна потребляемый ток составляет 1 мкА.
- Нет задержки конвейера. Данные устройства имеют в своем составе стандартное ядро АЦП последовательного приближения с точным контролем момента выборки, осуществляемого с помощью входной линии CS, и контролем однократного преобразования.
Области применения
- Системы с батарейным питанием
- Персональные цифровые помощники
- Медицинские приборы
- Мобильная связь
- Контрольно-измерительные приборы и системы управления
- Системы сбора данных
- Оптические датчики
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
ПО и системные требования
Сопутствующие компоненты
AD7475 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.