Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
  • 1.5 MSPS (12 бит)
  • Низкая потребляемая мощность
    3.54 мВт, тип. при 1.2 MSPS и питании 3 В
    8.7 мВт, тип. при 1.5 MSPS и питании 5 В
  • Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и производительности
  • Широкая полоса входного каскада: SNR = 70 дБ, тип. при частоте входного сигнала 500 кГц
  • Конвейерные задержки отсутствуют
  • Высокоскоростной параллельный интерфейс
  • Режим сна: 50 нА, тип.
  • 24-выводные корпуса SOIC и TSSOP

Подробнее о продукте

AD7470/AD7472 - это обладающие высоким быстродействием и низкой потребляемой мощностью АЦП последовательного приближения с разрядностью 10 и 12 бит, соответственно. Компоненты работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и обеспечивают производительность до 1.5 миллионов отсчетов в секунду (MSPS) (12-разрядный AD7472) и 1.75 MSPS (10-разрядный AD7470). Они содержат широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 20 МГц, и выше.

Управление процессом преобразования и сбора данных осуществляется при помощи стандартных управляющих входных сигналов, которые упрощают подключение к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CONVST, который также инициирует начало преобразования. Сигнал BUSY переключается в состояние высокого логического уровня в начале преобразования и возвращается в состояние низкого логического уровня через 531.66 нс после заднего фронта CONVST (AD7472, при работе с тактовой частотой 26 МГц), сигнализируя о завершении преобразования. Компоненты не имеют конвейерных задержек. Результат преобразования считывается через высокоскоростной параллельный интерфейс с использованием стандартных сигналов CS и RD.

Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7470/AD7472 применяются продвинутые схемотехнические решения. При напряжении питания 3 В и скорости преобразования 1.5 MSPS типичная потребляемый AD7470 ток составляет, в среднем, всего 1.1 мА. При напряжении питания 5 В и скорости преобразования 1.75 MSPS типичный средний потребляемый ток равен 1.6 мА. Компонент также обладает широкими возможностями управления соотношением потребляемой мощности и производительности. При работе с напряжением питания 3 В и скорости преобразования 500 kSPS потребляемый AD7470 ток сокращается до 713 мкА. При напряжении питания 5 В и скорости преобразования 500 kSPS компонент потребляет 944 мкА.

Компонент также может работать в режиме автоматического сна, в котором он выходит из состояния сна для выполнения преобразования и автоматически входит в режим сна по завершении преобразования. Данный метод позволяет достичь очень низкой рассеиваемой мощности при небольших скоростях преобразования. Работая в данном режиме с напряжением питания 3 В при частоте преобразования 100 kSPS, AD7472 потребляет средний ток всего 124 мкА. При питании 5 В и частоте преобразования 500 kSPS средний потребляемый ток равен 171 мкА.

Диапазон аналоговых входных сигналов компонента составляет от 0 В до REF IN. АЦП работает с внешним опорным напряжением 2.5 В, которое прикладывается к выводу REF IN. Скорость преобразования определяется частотой внешнего тактового сигнала.

Ключевые особенности продукта

  1. Высокая производительность при низкой потребляемой мощности. AD7470 поддерживает скорость преобразования 1.75 MSPS, а AD7472 - 1.5 MSPS, потребляя мощность 4 мВт.
  2. Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и производительности. Скорость преобразования определяется частотой внешнего тактового сигнала, что дает возможность уменьшить потребляемую мощность при уменьшении частоты выборки. Компонент также имеет режим автоматического сна, позволяющий поддерживать максимальную эффективность использования питания при низких скоростях преобразования.
  3. Отсутствие конвейерных задержек. Компонент построен на базе стандартной архитектуры АЦП последовательного приближения с точным управлением моментом выборки при помощи входного сигнала CONVST и запуском преобразования по его заднему фронту.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

AD7472 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

  • For low noise, low distortion, wide bandwidth: AD8021, ADA4899-1.
  • For low noise, low distortion, high slew rate: AD8047.
  • For low noise, low distortion, low cost: AD8051.

Рекомендуемые источники опорного напряжения - 2.5 В

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь