Обзор

Особенности и преимущества

  • Гарантированные характеристики при VDD от 1.6 В до 3.6 В
  • Низкая потребляемая мощность:
    0.62 мВт, тип. при 100 kSPS и питании 3 В
    0.48 мВт, тип. при 50 kSPS и питании 3.6 В
    0.12 мВт, тип. при 100 kSPS и питании 1.6 В
  • Высокая производительность: 200 kSPS
  • Широкая полоса входного каскада:
    SNR = 71 дБ при частоте входного сигнала 30 кГц
  • Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного интерфейса
  • Конвейерные задержки отсутствуют
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Автоматическое переключение в режим пониженного энергопотребления
  • Режим пониженного энергопотребления: 8 нА, тип.
  • 6-выводный корпус SOT-23
  • 8-выводный корпус MSOP

Подробнее о продукте

AD7466/AD7467/AD7468 - это быстродействующие, малопотребляющие аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с разрядностью 12/10/8 бит, соответственно. Компоненты работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 1.6 В до 3.6 В и поддерживают производительность до 200 тысяч отсчетов в секунду (kSPS) при низкой рассеиваемой мощности. Они содержат широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 3 МГц, и выше.

Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входных сигналов осуществляется по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования. Компоненты не имеют конвейерных задержек.

Опорное напряжение формируется внутренней цепью из напряжения VDD. Это позволяет получить максимальный динамический диапазон сигналов на входе АЦП - от 0 В до VDD. Скорость преобразования определяется частотой сигнала SCLK.

Ключевые особенности продукта

  1. Гарантированные характеристики при напряжениях питания от 1.6 В до 3.6 В
  2. 12-, 10- и 8-разрядные АЦП в корпусах SOT-23 и MSOP
  3. Высокая производительность при малой потребляемой мощности.
  4. Потребляемая мощность в нормальном рабочем режиме при 100 kSPS и 3 В составляет 0.9 мВт, максимум.
  5. Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного интерфейса. Скорость преобразования определяется тактовой частотой последовательного интерфейса, что позволяет уменьшать время преобразования путем увеличения скорости интерфейса. Компонент также имеет функцию автоматического отключения после выполнения преобразования для уменьшения средней потребляемой мощности. В режиме пониженного энергопотребления максимальное значение потребляемого тока составляет 0.1 мкА, а типичное значение - 8 нА
  6. Опорное напряжение формируется из напряжения питания
  7. Конвейерные задержки отсутствуют
  8. АЦП реализован на базе стандартной архитектуры последовательного приближения с точным управлением процессом преобразования при помощи входного сигнала CS

Области применения

  • Системы с питанием от батарей
  • Медицинские измерительные приборы
  • Удаленный сбор данных
  • Системы сбора данных с гальванической развязкой

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD7468 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые входные буферные усилители

  • Для схем с малым шумом и малыми искажениями: AD8597.
  • Для недорогих прецизионных схем с малым шумом:

    AD8510.

Рекомендуемые Vdd source.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь