Обзор
Особенности и преимущества
- ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Время установления до 0.01%: 500 нс при ступенчатом изменении напряжения на 10 В
- Скорость нарастания 75 В/мкс
- Полные гармонические искажения (THD) 0.0001%
- Произведение коэффициента усиления на ширину полосы 13 МГц
- Внутренняя компенсация для работы с усилением от +2
- Одноканальная версия: AD744
- СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Напряжение смещения: 0.5 мВ, макс. (AD746B)
- Дрейф: 10 мкВ/°C, макс. (AD746B)
- Коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС: 175 В/мВ, мин. (AD746B)
- Шум: размах 2 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
- Выпускается в пластиковом корпусе Mini-DIP, корпусе Cerdip и корпусе для поверхностного монтажа
- Выпускается в лентах на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A
Подробнее о продукте
AD746 – это двухканальный операционный усилитель (ОУ), который состоит из двух ОУ AD744, изготавливаемых по технологии BiFET (комбинация биполярных и полевых транзисторов), на одном кристалле. Эти прецизионные монолитные ОУ обладают превосходными статическими характеристиками, а также коротким временем установления, высокой скоростью нарастания и широкой полосой. За счет того, что усилители изготавливаются на одном монолитном кристалле, AD746 обеспечивает близкое согласование статических и динамических характеристик в отдельных каналах.
Благодаря однополюсному частотному отклику AD746 обладает коротким временем установления: 500 нс в пределах погрешности 0.01%. Эта особенность в комбинации с высокими статическими характеристиками позволяет применять AD746 AD713 в качестве буферного усилителя для 12- или 14-разрядных ЦАП и АЦП. Низкий уровень полных гармонических искажений (THD = 0.0001%) и очень хорошее согласование динамических характеристик делают AD746 идеальным усилителем для многих схем звуковых частот с высокими требованиями к качеству сигнала.
AD746 имеет внутреннюю схему компенсации, обеспечивающую стабильную работу в неинвертирующей конфигурации с коэффициентом усиления 2, и более. Компонент выпускается в четырех версиях с различными градациями производительности. AD746J работает в коммерческом температурном диапазоне от 0 до +70°C. AD746A и AD746B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C to +85°C. AD746S работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C; доступны компоненты, соответствующие стандарту MIL-STD-883B, Rev. C.
AD746 выпускается в 8-выводных корпусах трех типов: пластиковый mini-DIP, герметичный cerdip и корпус для поверхностного монтажа (SOIC).
- Двухканальные буферы выходных сигналов для 12- и 14-разрядных ЦАП
- Входные буферы для прецизионных АЦП, широкополосные предварительные усилители и схемы звуковых частот с низкими искажениями
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
AD746 SPICE Macro Models
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.