Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая потребляемая мощность при максимальном быстродействии:
- 7 мВт, тип. при 555 kSPS и питании 5 В
- 3 мВт, макс. при 555 kSPS и питании 3 В
- Широкая полоса входного каскада:
- SINAD = 70 дБ при частоте входного сигнала 100 кГц
- Широкие возможности управления соотношением энергопотребления и тактовой частоты последовательного интерфейса
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Псевдодифференциальный аналоговый входной каскад
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/ DSP
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- 8-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
AD7453 – это малопотребляющий 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения, который имеет псевдодифференциальный аналоговый входной каскад. Он работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживает производительность до 555 тысяч отсчетов в секунду (kSPS).
Компонент содержит широкополосный, дифференциальный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами на частотах до 1 МГц, и выше. Типичная частота среза усилителя по уровню –3 дБ равна 20 МГц. Опорное напряжение подается от внешнего источника на вывод VREF и может варьироваться в диапазоне от 100 мВ до 3.5 В в зависимости от напряжения питания и требований конкретного приложения.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам. Выборка входных сигналов осуществляется по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования.
Архитектура последовательного приближения гарантирует отсутствие конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7453 применяются продвинутые схемотехнические решения.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.