Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-выводный корпус SOT-23
  • Гарантированные характеристики при VDD = 3 В и 5 В
  • Низкая потребляемая мощность при максимальном быстродействии:
    • 7.25 мВт, макс. при 555 kSPS и питании 5 В
    • 3.3 мВт, макс. при 555 kSPS и питании 3 В
  • Полностью дифференциальный аналоговый входной каскад
  • Широкая полоса входного каскада:
    • SINAD = 70 дБ при частоте входного сигнала 100 кГц
  • Широкие возможности управления соотношением энергопотребления и тактовой частоты последовательного интерфейса
  • Конвейерные задержки отсутствуют
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/ DSP
  • Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.

Подробнее о продукте

AD74521 – это малопотребляющий 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения, который имеет полностью дифференциальный аналоговый входной каскад. Он работает с однополярным напряжением питания 3 В или 5 В и поддерживает производительность до 555 тысяч отсчетов в секунду (kSPS).

Компонент содержит широкополосный, дифференциальный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами на частотах до 1 МГц, и выше. Типичная частота среза усилителя по уровню –3 дБ равна 20 МГц. Опорное напряжение подается от внешнего источника на вывод VREF и может варьироваться в диапазоне от 100 мВ до 3.5 В в зависимости от напряжения питания и требований конкретного приложения. Величина опорного напряжения определяет диапазон синфазных напряжений компонента. Благодаря полностью дифференциальной структуре входного каскада и изменяемому опорному напряжению пользователь имеет широкие возможности управления диапазонами входного сигнала и точками смещения.

Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам. Выборка входных сигналов осуществляется по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования.

Архитектура последовательного приближения гарантирует отсутствие конвейерных задержек.

Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоких скоростях преобразования в AD7452 применяются продвинутые схемотехнические решения.

1 Защищен патентом США номер 6,681,332.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

AD7452 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения

Рекомендуемые усилители-драйверы

  • For ultra low distortion, low power differential amplifier: ADA4940-1.
  • For low noise, low cost, precision amplifier: AD8655, AD8656.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь