Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая производительность: 1 MSPS
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Низкая потребляемая мощность при максимальном быстродействии: 4 мВт, макс. при 1 MSPS и VDD = 3 В; 9.25 мВт, макс. при 1 MSPS и VDD = 5 В
- Широкая полоса входного каскада: SINAD = 70 дБ при частоте входного сигнала 100 кГц
- Псевдодифференциальный аналоговый входной каскад
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и тактовой частоты последовательного интерфейса
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- 8-выводные корпуса SOT-23 и MSOP
Подробнее о продукте
AD7441/AD7451 - это быстродействующие, малопотребляющие аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с разрядностью 10 и 12 бит, соответственно, которые имеют псевдодифференциальный аналоговый входной каскад. Компоненты работают с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживают очень низкую потребляемую мощность при высоких скоростях преобразования - до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS).
AD7441/AD7451 содержат широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который работает с входными сигналами на частотах до 3.5 МГц. Опорное напряжение подается от внешнего источника на вывод VREF и может варьироваться в диапазоне от 100 мВ до VDD, в зависимости от напряжения питания и требований конкретного приложения.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает интерфейс с микропроцессорами или цифровыми сигнальными процессорами (DSP). Выборка входных сигналов производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует преобразование. Архитектура с последовательным приближением гарантирует отсутствие конвейерных задержек.
Ключевые особенности продукта
- Работает с напряжениями питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В.
- Высокая производительность при низкой потребляемой мощности. Работая с напряжением питания 3 В, AD7441/AD7451 потребляют максимальную мощность 4 мВт при скорости преобразования 1 MSPS.
- Псевдодифференциальный аналоговый входной каскад.
- Широкие возможности управления соотношением потребляемой мощности и частоты тактового сигнала последовательного порта. Скорость преобразования определяется тактовой частотой последовательного интерфейса, что позволяет сокращать мощность путем увеличения времени преобразования. Компонент также имеет функцию отключения для поддержания максимальной эффективности использования питания при небольших скоростях преобразования.
- Внешнее регулируемое опорное напряжение.
- Конвейерные задержки отсутствуют. Точное управление моментом выборки и началом преобразования при помощи входного сигнала CS.
- ENOB > 10 бит, тип. при опорном напряжении 500 мВ.
Области применения
- Интерфейс с датчиками
- Системы с питанием от батарей
- Системы сбора данных
- Портативные измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7451 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.