Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая производительность: 1 MSPS
- Гарантированные характеристики при VDD = 3 В и 5 В
- Низкая потребляемая мощность при максимальном быстродействии:
- 4 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 3 В
- 9.25 мВт, макс. при 1 MSPS и питании 5 В
- Полностью дифференциальный аналоговый входной каскад
- Широкие возможности управления соотношением энергопотребления и тактовой частоты последовательного интерфейса
- Широкая полоса входного каскада: SINAD = 70 дБ при частоте входного сигнала 300 кГц
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/ DSP
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- 8-выводные корпуса SOT-23 и µSOIC
Подробнее о продукте
AD7450A/AD7440 - это быстродействующие, малопотребляющие аналого-цифровые преобразователи последовательного приближения с разрядностью 12 и 10 бит, соответственно, которые имеют полностью дифференциальный аналоговый входной каскад. Они работают с однополярным напряжением питания 3 В или 5 В и поддерживают производительность до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS).
Компоненты содержат широкополосный, дифференциальный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 1 МГц, и выше. Типичная частота среза усилителя по уровню –3 дБ равна 20 МГц. Опорное напряжение подается от внешнего источника на вывод VREF и может варьироваться в диапазоне от 100 мВ до 3.5 В в зависимости от напряжения питания и требований конкретного приложения. Величина опорного напряжения определяет диапазон синфазных напряжений компонента. Благодаря полностью дифференциальной структуре входного каскада и изменяемому опорному напряжению пользователь имеет широкие возможности управления диапазонами входного сигнала и точками смещения.
Управление процессом преобразования и сбора данных осуществляется с помощью вывода CS и последовательной линии синхронизации, что позволяет устройству взаимодействовать с микропроцессорами или цифровыми сигнальными процессорами. Входные сигналы дискретизируются по спаду сигнала CS, на этом моменте также начинается преобразование. Архитектура последовательного приближения, лежащая в основе этих компонентов, гарантирует отсутствие задержек конвейера. При разработке AD7440 и AD7450A применялись усовершенствованные методы проектирования, благодаря которым эти компоненты достигают очень низкого уровня рассеивания мощности при высокой скорости преобразования.
Ключевые особенности продукта
- Может питаться как от 3 В, так и от 5 В.
- Высокая скорость преобразования при малом энергопотреблении. При напряжении питания 3 В AD7440/AD7450A потребляют максимум 4 мВт при скорости преобразования 1 млн.выб/с.
- Полностью дифференциальный аналоговый вход.
- Удобное изменение энергопотребления / тактовой частоты. Частота преобразования определяется последовательными тактовыми импульсами, что позволяет уменьшить энергопотребление по мере уменьшения времени преобразования за счет увеличения тактовой частоты. Эти компоненты также имеют режим сна, чтобы максимизировать энергоэффективность при более низких скоростях преобразования.
- Вход переменного опорного напряжения.
- Нет задержки конвейера.
- Точное управление моментом выборки с помощью линии CS и управление однократным преобразованием.
- Эффективная разрядность более восьми бит при опорном напряжении 100 мВ.
Области применения
- Интерфейс для измерительных преобразователей
- Системы с батарейным питанием
- Системы сбора данных
- Портативные приборы
- Системы управления двигателями
MICROWIRE является торговой маркой National Semiconductor Corporation.
SPI и QSPI являются торговыми марками Motorola, Inc.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.