Обзор

Особенности и преимущества

  • Fast Throughput Rate: 1 MSPS
  • Specified for VDD of 3 V and 5 V
  • Low Power at max Throughput Rate:
    - 3.75 mW max at 833 kSPS with 3 V Supplies
    - 9 mW max at 1MSPS with 5 V Supplies
  • Fully Differential Analog Input
  • Flexible Power/Serial Clock Speed Management
  • Variable Reference Input
  • Wide Input Bandwidth: 70dB SINAD at 300kHz Input Frequency
  • No Pipeline Delays
  • High Speed Serial Interface
    - SPI®/QSPI™/MicroWire™/DSP
    Compatible
  • Powerdown Mode: 1µA max

Подробнее о продукте

The AD7450 is a 12-bit, high speed, low power, successive-approximation (SAR) analog-to-digital converter featuring a fully differential analog input. It operates from a single 3 V or 5 V power supply and features throughput rates up to 833 kSPS or 1 MSPS respectively.

This part contains a low-noise, wide bandwidth, differential track and hold amplifier (T/H) which can handle input frequencies in excess of 1 MHz with the –3 dB point being 20 MHz typically. The reference voltage for the AD7450 is applied externally to the VREF pin and can be varied from 100 mV to 3.5 V depending on the power supply and what suits the application. The value of the reference voltage determines the common mode voltage range of the part. With this truly differential input structure and variable reference input, the user can select a variety of input ranges and bias points.

The conversion process and data acquisition are controlled using CS and the serial clock allowing the device to interface with Microprocessors or DSPs. The input signals are sampled on the falling edge of CS and the conversion is also initiated at this point. The SAR architecture of this part ensures that there are no pipeline delays.

The AD7450 uses advanced design techniques to achieve very low power dissipation at high throughput rates.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь