Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • КРАЙНЕ НИЗКИЙ ШУМ
    2.9 нВ/√Гц на 10 кГц
    0.38 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
    Шум тока 6.9 фА/√Гц на 1 кГц
  • ПРЕВОСХОДНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Скорость нарастания 12.5 В/мкс
    Произведение коэффициента усиления на ширину полосы 20 МГц
    THD = 0.0002% при 1 кГц
    Внутренняя компенсация для работы с коэффициентами усиления от +5 (или –4)
  • ПРЕВОСХОДНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Напряжение смещения 0.5 мВ, макс.
    Входной ток смещения 250 пА, макс.
    Коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС 2000 В/мВ, мин.
    Выпускается в ленте на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A

Подробнее о продукте

AD745 – это обладающий крайне низким шумом быстродействующий операционный усилитель (ОУ) с входным каскадом на полевых транзисторах. Он одновременно обеспечивает крайне низкий шум напряжения, который обычно встречается в ОУ с входным каскадом на биполярных транзисторах, и очень малый входной ток, характерный для архитектур с входным каскадом на полевых транзисторах. Ширина полосы, равная 20 МГц, и скорость нарастания 12.5 В/мкс делают AD745 идеальным усилителем для быстродействующих схем, в которых требуются низкий шум и высокие статические характеристики. Кроме того, AD745 не имеет эффекта обращения фазы выходного сигнала Входной шум напряжения AD745 гарантированно не превышает 4.0 нВ/√Гц на частоте 10 кГц, что является непревзойденным показателем для монолитного ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах, как и максимальный размах шума 1.0 мкВ в полосе от 0.1 до 10 Гц. AD745 также обладает превосходными статическими характеристиками: максимальный входной ток смещения равен 250 пА, а максимальное входное напряжение смещения– 0.5 мВ.

Внутренняя схема компенсации AD745 оптимизирована для работы при высоких коэффициентах усиления, благодаря чему достигаются широкая полоса и высокая скорость нарастания. Это делает AD745 особенно полезным для применения в качестве предварительного усилителя, в котором для работы со слабыми сигналами требуется одновременно высокий коэффициент усиления и широкая полоса. AD745 выпускается в пяти версиях с разными градациями производительности. AD745J и AD745K работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. AD745A и AD745B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C от +85°C. AD745S работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C; доступны компоненты, соответствующие стандарту MIL-STD-883B, Rev. C.

AD745 выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе mini-DIP, 8-выводном корпусе cerdip, 16-выводном корпусе SOIC и в бескорпусном исполнении.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь