Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкий шум
    • 2.9 нВ/√Гц на 10 кГц
    • Размах 0.38 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
    • Шум тока 6.9 фА/√Гц на 1 кГц
  • Превосходные статические характеристики
    • Напряжение смещения 0.5 мВ, макс.
    • Входной ток смещения 250 пА, макс.
    • Коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС 1000 В/мВ, мин.
  • Динамические характеристики
    • Скорость нарастания 2.8 В/мкс
    • Ширина полосы при единичном усилении 4.5 МГц
    • THD = 0.0003% при 1 кГц
    • Выпускается в ленте на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A

Подробнее о продукте

AD743 – это обладающий крайне низким шумом, прецизионный монолитный операционный усилитель (ОУ) с входным каскадом на полевых транзисторах. Он одновременно обеспечивает крайне низкий шум напряжения, который обычно встречается в ОУ с входным каскадом на биполярных транзисторах, и очень малый входной ток, характерный для архитектур с входным каскадом на полевых транзисторах. Кроме того, AD743 не имеет эффекта обращения фазы выходного сигнала при превышении предельного уровня отрицательного синфазного напряжения.

Входной шум напряжения AD743 гарантированно не превышает 4.0 нВ/√Гц на частоте 10 кГц, что является непревзойденным показателем для монолитного ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах, как и максимальный размах шума 1.0 мкВ в полосе от 0.1 до 10 Гц. AD743 также обладает превосходными статическими характеристиками: максимальный входной ток смещения равен 250 пА, а максимальное входное напряжение смещения – 0.5 мВ.

AD743 разработан специально для применения в качестве предварительного усилителя сигналов емкостных датчиков, например, керамических гидроакустических звукоприемников. Компонент выпускается в пяти версиях с разными градациями производительности. AD743J и AD743K работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. AD743A и AD743B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C. AD743S работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C; доступны компоненты, соответствующие стандарту MIL-STD-883B, Rev. C.

AD743 выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе mini-DIP, 8-выводном корпусе cerdip, 16-выводном корпусе SOIC и в бескорпусном исполнении.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь