Обзор

Особенности и преимущества

  • Интегрированный датчик температуры:  от −40°C до +125°C
  • Индикатор превышения критической температуры
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 5.5 В
  • Совместимый с I2C последовательный интерфейс
  • Возможность выбора адреса позволяет подключать к одной последовательной шине до 8 микросхем AD7416/AD7417
  • AD7416 является функциональным аналогом LM75 с лучшими характеристиками

Подробнее о продукте

AD7417 и AD7418 – это 10-разрядные, четырехканальный и одноканальный АЦП с интегрированным датчиком температуры, которые могут работать от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Компоненты включают в себя преобразователь последовательного приближения с минимальным временем преобразования 15 мкс, пятиканальный мультиплексор, датчик температуры, генератор тактового сигнала, усилитель выборки и хранения, а также источник опорного напряжения (2.5 В). AD7416 – это цифровой датчик температуры в 8-выводном корпусе без дополнительных каналов измерения напряжения.

Доступ к интегрированному в компонентах датчику температуры осуществляется через канал 0 мультиплексора. При выборе канала 0 выходной код АЦП по завершении процесса преобразования соответствует значению окружающей температуры (погрешность ±1°C при 25°C). Внутренние регистры компонентов могут быть использованы для программирования верхнего и нижнего предельных значений температуры. Компоненты имеют выход индикатора превышения критической температуры (overtemperature indicator, OTI) с открытым стоком, который становится активен при превышении запрограммированного критического значения.

Регистр конфигурации позволяет управлять активным уровнем сигнала OTI (активный высокий или активный низкий уровень) и его рабочим режимом (компаратор или прерывание). Программируемый счетчик очереди позволяет устанавливать количество показаний, превышающих критическое значение температуры, которое должно быть накоплено до установки активного уровня OTI во избежание ложных срабатываний в средах с высоким уровнем шумов.

Запись и чтение регистров AD7416/AD7417/ AD7418 осуществляется через совместимый с I2C® последовательный интерфейс. Пользователь может выбирать адрес AD7416/AD7417 на последовательной шине при помощи трех младших разрядов (LSBs). Таким образом, к одной шине может быть подключено до восьми микросхем AD7416/AD7417.

AD7417 выпускается в узком 16-выводном корпусе SOIC (small outline package) с шириной 0.15 дюйма и в 16-выводном корпусе TSSOP (thin shrink, small outline package). AD7416 и AD7418 выпускаются в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP.

Ключевые особенности продукта

  1. AD7416/AD7417/AD7418 содержат интегрированный датчик температуры, который обеспечивает точное измерение температуры окружающей среды (погрешность ±1°C при 25°C, погрешность индикатора превышения критической температуры ±2°C). Диапазон измерений составляет от −40°C до +125°C. Сигнал индикатора превышения критической температуры формируется путем сравнения кода АЦП для канала 0 (датчик температуры) с содержимым внутреннего регистра контрольной точки TOTI.
  2. AD7417 представляет собой компактную 10-разрядную систему аналого-цифрового преобразования с четырьмя входными каналами напряжения, интегрированным датчиком температуры, интегрированным источником опорного напряжения и генератором тактового сигнала.
  3. Автоматический режим пониженного энергопотребления позволяет AD7416/ AD7417/AD7418 поддерживать превосходные показатели энергопотребления. При меньшей частоте преобразования компонент можно запрограммировать на автоматическое отключение питания внутренних схем для дополнительного сокращения энергопотребления.

Области применения

  • Системы сбора данных с контролем температуры окружающей среды
  • Управление технологическими процессами в промышленности
  • Автомобильная промышленность
  • Устройства заряда аккумуляторов
  • Персональные компьютеры

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.