Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C
  • Погрешность ±2 °C
  • Совместимый с SMBus™/I2C® последовательный интерфейс
  • Ток в режиме отключения: 3 мкА
  • Время преобразования температуры: 29 мкс, тип.
  • Компактный 6-выводный корпус SOT-23
  • Выбор адреса при помощи внешнего вывода AS
  • Индикатор превышения предельной температуры
  • Сигнал тревоги для шины SMBus
  • Четыре версии позволяют выбирать один из восьми адресов I2C

Подробнее о продукте

AD7414/AD7415 – это полнофункциональные системы измерения температуры в 6-выводном и 5-выводном корпусах SOT-23. Компоненты включают в себя датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25ºC.

AD7414/AD7415 имеют двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с интерфейсами SMBus и I2C. Компоненты выпускается в четырех версиях: AD7414/AD7415-0, AD7414/AD7415-1, AD7414-2 и AD7414-3. Каждая из версий AD7414/AD7415-0 и AD7414/AD7415-1 дает возможность выбора адреса для компонента на шине SMBus из трех доступных вариантов. Все четыре версии AD7414 в совокупности позволяют выбирать адрес на шине I2C из восьми возможных вариантов, а две версии AD7415 позволяют выбирать адрес на шине I2C из шести возможных вариантов.

Напряжение питания 2.7 В, низкий потребляемый ток, последовательный интерфейс и малые размеры корпуса делают AD7414/AD7415 идеальным выбором для разнообразных областей применения, включая персональные компьютеры, сотовые телефоны, офисное оборудование, автомобильную и бытовую технику.

В AD7414 внутренние регистры компонента могут быть использованы для программирования верхнего и нижнего предельных значений температуры. При превышении верхнего предельного значения температуры становится активен выходной сигнал ALERT. Регистр конфигурации позволяет программировать состояние выхода ALERT (активный высокий или активный низкий). Этот вывод может использоваться как прерывание или как предупреждение SMBus.

Области применения

  • Жесткие диски
  • Персональные компьютеры
  • Электронно-измерительное оборудование
  • Офисная техника
  • Бытовая техника
  • Управление производственными процессами
  • Мобильные телефоны

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.