Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Single-channel software configurable input and output
  • Multiple configurable modes to a single pin
    • Voltage input
    • Current input
    • Voltage output
    • Current output
    • Digital input
    • Digital output
    • 2-wire, 3-wire, or 4-wire RTD measurements
    • Thermocouple measurement
  • Overvoltage tolerant on screw terminal facing pins, powered or unpowered
  • Auxiliary high voltage sense pins
  • 10 ppm/°C reference temperature coefficient
  • 16-bit, Σ-Δ ADC with optional 50 Hz and 60 Hz rejection
  • 14-bit monotonic DAC
  • Unipolar and bipolar capability
  • Integrated HART modem
  • On-chip diagnostics including open-circuit and short-circuit detection
  • Internal temperature sensor, ±5°C accuracy
  • SPI-compatible
  • Wide power supply range
  • Programmable power control
  • Temperature range: −40°C to +105°C
  • 48-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The AD74115H is a single-channel, software-configurable, input and output device for industrial control applications. The AD74115H provides a wide range of use cases, integrated on a single chip. These use cases include analog output, analog input, digital output, digital input, resistance temperature detector (RTD), and thermocouple measurement capability. The AD74115H also has an integrated HART modem. A serial peripheral interface (SPI) is used to handle all communications to the device, including communications with the HART modem. The digital input and digital outputs can be accessed via the SPI or the general-purpose input and output (GPIO) pins to support higher speed data rates.

The device features a 16-bit, Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC) and a 14-bit digital-to-analog converter (DAC). The AD74115H contains a high accuracy 2.5 V on-chip reference that can be used as the DAC and ADC reference.

Power and isolation can be provided using the ADP1034 companion product. When using the ADP1034 and AD74115H together, programmable power control (PPC) is available on the positive analog supply, AVDD, which allows for an optimized power solution in the end application. An on-chip charge pump can be enabled if unipolar capability is required.

APPLICATIONS

  • Isolated industrial control systems
  • Process control
  • Factory automation
  • Building control systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD74115H Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Power and Data Isolation with PPC

Рекомендуемые источник опорного напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.