Обзор
Особенности и преимущества
- Монофонический аудиокодек с напряжением питания 2.5 В и цифровым интерфейсом, совместимым с 3.3В
- Поддерживает частоты дискретизации от 8 кГц до 48 кГц
- Поддерживает разрядность слов 16/20/24 бита
- Многоразрядные Σ-Δ модуляторы с "идеальным восстановлением дифференциальной линейности" для уменьшения шумового порога и уровня гармоник при постоянном сигнале
- ЦАП со скремблированием, управляемым данными – Наименее чувствителен к дрожанию фазы
- Программируемый коэффициент усиления АЦП
- Интегрированная регулировка уровня громкости в канале ЦАП
- Программное управление приглушением сигнала без возникновения щелчков
- Показатели качества (20 Гц - 20 кГц)
- Динамический диапазон АЦП 85 дБ
- Динамический диапазон ЦАП 93 дБ
- Поддерживает задающие тактовые сигналы с частотой 256 x fS, 512 x fS и 768 x fS
- Предварительный делитель частоты для работы с задающим тактовым сигналом от DSP
- Интегрированный источник опорного напряжения
Подробнее о продукте
AD74111 - это процессор аналоговых сигналов, предназначенный для универсального применения в задачах обработки звука и речи. Он содержит канал аналого-цифрового преобразования и канал цифро-аналогового преобразования, каждый из которых реализован на базе многоразрядной сигма-дельта архитектуры. Канал АЦП обладает уровнем THD+N (полные гармонические искажения плюс шум) более 67 дБ, а канал ЦАП - более 88 дБ в полосе звуковых частот.
AD74111 особенно хорошо подходит для разнообразных задач, в которых требуется обработка монофонических входного и выходного каналов, включая аудиокаскады цифровых видеокамер, персональные портативные аудиоустройства и телематические службы. Высокие показатели качества также позволяют применять данный компонент для систем обработки речи и в телефонии - например, в задачах синтеза/распознавания речи и современных телефонах с расширенными возможностями.
Компонент имеет интегрированный источник опорного напряжения, а также поддерживает работу с внешним опорным напряжением.
Частота дискретизации AD74111 может варьироваться в зависимости от частоты и коэффициента деления задающего тактового сигнала MCLK в диапазоне от 8 кГц (для работы в полосе речевых частот) до 48 кГц (для работы в полосе звуковых частот).
AD74111 выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP и работает в автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +105°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.