Обзор

Особенности и преимущества

  • 5 MHz to 20 MHz external clock input rate
  • 16 bits, no missing codes
  • Signal-to-noise ratio (SNR): 88 dB typical
  • Effective number of bits (ENOB): 14.2 bits typical
  • Typical offset drift vs. temperature: 1.6 μV/°C typical
  • LVDS interface
  • On-board digital isolator
  • On-board reference
  • Full-scale analog input range: ±320 mV
  • −40°C to + 125°C operating range
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • 16-lead, wide-body SOIC, with increased creepage package
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD7405 is a high performance, second-order, Σ-Δ modulator that converts an analog input signal into a high speed, single-bit LVDS data stream, with on-chip digital isolation based on Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. The AD7405 operates from a 5 V (VDD1) power supply and accepts a differential input signal of ±250 mV (±320 mV full-scale). The differential input is ideally suited to shunt voltage monitoring in high voltage applications where galvanic isolation is required.

The analog input is continuously sampled by a high performance analog modulator, and converted to a ones density digital output stream with a data rate of up to 20 MHz. The original information can be reconstructed with an appropriate digital filter to achieve 88 dB signal to noise ratio (SNR) at 78.1 kSPS. The LVDS input/output can use a 5 V or a 3.3 V supply (VDD2).

The LVDS interface is digitally isolated. The LVDS interface technology, combined with monolithic transformer technology, means the on-chip isolation provides outstanding performance characteristics, superior to alternatives such as optocoupler devices. The AD7405 device is offered in a 16-lead, wide-body SOIC package and has an operating temperature range of −40°C to +125°C.

Applications

  • Shunt current monitoring
  • AC motor controls
  • Power and solar inverters
  • Wind turbine inverters
  • Data acquisition systems
  • Analog-to-digital and opto-isolator replacements

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Материалы по теме

  • Показать все (9)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Соответствие стандартам безопасности (1)
  • Информация (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Технические статьи (3)
  • Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.