Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота внешнего тактового сигнала от 5 МГц до 20 МГц
  • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
  • Отношение сигнал-шум: 88 дБ (тип.)
  • Эффективная разрядность (ENOB): 14.2 бит (тип.)
  • Температурный дрейф напряжения смещения: 1.6 мкВ/°C, тип.
  • Интегрированный цифровой изолятор
  • Интегрированный источник опорного напряжения
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
AD7403-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание продукта оборонного назначения AD7403-EP
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Один производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/16625

Подробнее о продукте

AD7403 – это высококачественный сигма-дельта (Σ-Δ) модулятор второго порядка, осуществляющий преобразование аналогового входного сигнала в высокоскоростной однобитный поток данных, с интегрированной схемой цифровой гальванической изоляции на основе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. AD7403 работает от напряжения питания 5 В (VDD1) и принимает на вход дифференциальный входной сигнал в диапазоне ±250 мВ (при полной шкале ±320 мВ). Благодаря дифференциальному входу компонент идеально подходит для контроля уровня напряжения при помощи шунтов в высоковольтных схемах, где требуется гальваническая развязка.

Аналоговый входной сигнал подвергается непрерывной обработке в аналоговом модуляторе и преобразовывается в цифровой поток данных со скоростью до 20 МГц, информация в котором закодирована в виде плотности единичных символов. Исходная информация может быть восстановлена при помощи цифрового фильтра, а потенциально достижимое отношение сигнал-шум составляет 88 дБ при частоте дискретизации 78.1 kSPS. Последовательный интерфейс ввода/вывода поддерживает работу с напряжениями питания 5 В или 3 В (VDD2).

Последовательный интерфейс имеет цифровую гальваническую развязку. Комбинация быстродействующих схем, изготавливаемых по технологии КМОП, и технологии производства монолитных трансформаторов позволяет интегрированной схеме гальванической развязки обеспечивать превосходные характеристики по сравнению с альтернативными решениями, например, на основе оптопар. AD7403 выпускается в 16-выводном широком корпусе SOIC и обладает рабочим температурным диапазоном от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Измерение тока в шунтирующих резисторах
  • Управление двигателями переменного тока
  • Инвертеры для солнечных панелей
  • Инвертеры для ветрогенераторов
  • Системы сбора данных
  • Замещение комбинации аналого-цифрового преобразователя и оптоизолятора

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (5)

Материалы по теме

  • Показать все (25)
  • Техническое описание (3)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (1)
  • Соответствие стандартам безопасности (1)
  • Информация (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Видео (2)
  • Пресс-релизы (1)
  • Технические статьи (12)
  • Вебкасты (1)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    ПО и системные требования

    Инструменты и симуляторы

    Virtual Eval - BETA

    Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

    VirtualEval

    Сопутствующие компоненты

    AD7403 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые DC/DC Converters

    Рекомендуемые процессор для AD7403

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.