Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Частота внутреннего тактового сигнала 10 МГц
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Отношение сигнал-шум: 87 дБ (тип.)
- Эффективная разрядность (ENOB): 13.5 бит (тип.)
- Температурный дрейф напряжения смещения: 1.7 мкВ/°C
- Интегрированный цифровой изолятор
- Интегрированный источник опорного напряжения
- Аналоговое входное напряжение полной шкалы: ±320 мВ
- Рабочий температурный диапазон от -40°C до +105°C
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >25 кВ/мкс
- 8-выводный широкий корпус SOIC с увеличенным поверхностным путем утечки
- Ограничение скорости изменения выходного сигнала для сокращения электромагнитных помех
Подробнее о продукте
AD7402 – это высококачественный сигма-дельта (Σ-Δ) модулятор второго порядка, осуществляющий преобразование аналогового входного сигнала в высокоскоростной однобитный поток данных, с интегрированной схемой цифровой гальванической изоляции на основе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. AD7402 работает от напряжения питания 5 В (VDD1) и принимает на вход дифференциальный входной сигнал в диапазоне ±250 мВ (при полной шкале ±320 мВ). Благодаря дифференциальному входу компонент идеально подходит для контроля уровня напряжения при помощи шунтов в высоковольтных схемах, где требуется гальваническая развязка.
Аналоговый входной сигнал подвергается непрерывной обработке в аналоговом модуляторе и преобразовывается в цифровой поток данных со скоростью до 10 МГц, информация в котором закодирована в виде плотности единичных символов. Исходная информация может быть восстановлена при помощи цифрового фильтра, а потенциально достижимое отношение сигнал-шум составляет 87 дБ при частоте дискретизации 39 kSPS. Последовательный интерфейс ввода/вывода поддерживает работу с напряжениями питания 5 В или 3.3 В (VDD2).
Последовательный интерфейс имеет цифровую гальваническую развязку. Комбинация технологий производства быстродействующих комплементарных транзисторов метал-окисел-полупроводник (КМОП) и монолитных трансформаторов позволяет интегрированной схеме гальванической развязки обеспечивать лучшие характеристики по сравнению с альтернативными решениями, например, на основе оптопар. AD7402 выпускается в 8-выводном широком корпусе SOIC и обладает рабочим температурным диапазоном от −40°C до +105°C.
Отвечают промышленным стандартам безопасности:
- Сертификация UL
- Выдерживаемое среднеквадратическое напряжение 5000 В в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Уведомление о прохождении испытаний CSA 5A
- Сертификат соответствия VDE
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 1250 VПИК
Области применения
- Измерение тока при помощи шунтирующих резисторов
- Управление двигателями переменного тока
- Инвертеры для солнечных панелей
- Инвертеры для ветрогенераторов
- Системы сбора данных
- Замещение комбинации аналого-цифрового преобразователя и оптоизолятора
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.