Обзор
Особенности и преимущества
- Максимальная частота внешнего тактового сигнала 20 МГц
- Модулятор второго порядка
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Интегральная нелинейность (INL) ±2 LSB (тип.) при разрешении 16 бит
- Дрейф напряжения смещения 1 мкВ/°C (тип.)
- Интегрированный цифровой изолятор
- Интегрированный источник опорного напряжения
- Диапазон аналоговых входных сигналов: ±250 мВ
- Низкое энергопотребление: максимальный ток 17 мА при 5.5 В
- Рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C
- 16-выводный корпус SOIC
- Версия с внутренним генератором тактового сигнала: AD7400A
- Сертификация безопасности
- Сертификация UL
- 5000 В, ср.кв., в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Уведомление о приемке компонента CSA 5A
- Сертификат соответствия VDE
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 891 В, пик.
- Сертификация UL
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
AD7401A - это сигма-дельта (Σ-Δ) модулятор второго порядка, осуществляющий преобразование аналогового входного сигнала в высокоскоростной однобитный поток данных, с интегрированной схемой цифровой гальванической изоляции на основе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. AD7401A работает от напряжения питания 5 В и принимает на вход дифференциальный входной сигнал в диапазоне ±250 мВ (при полной шкале ±320 мВ). Аналоговый входной сигнал подвергается непрерывной обработке в аналоговом модуляторе, что избавляет от необходимости во внешней схеме выборки и хранения. Информация о входном сигнале представлена в виде плотности единичных символов в выходном потоке, имеющем скорость 10 МГц. Для восстановления исходной информации необходим подходящий цифровой фильтр. Последовательный интерфейс ввода/вывода может работать с напряжением питания 5 В или 3 В (VDD2).
Последовательный интерфейс имеет цифровую гальваническую изоляцию. Комбинация быстродействующих схем, изготавливаемых по технологии КМОП, и технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. позволяет интегрированной схеме изоляции обеспечивать превосходные характеристики по сравнению с альтернативными решениями, например, на основе оптопар. Компонент содержит интегрированный источник опорного напряжения. AD7401A выпускается в 16-выводном корпусе SOIC и обладает рабочим температурным диапазоном от −40°C до +125°C.
Области применения
- Управление электродвигателями переменного тока
- Измерение с использованием токовых шунтов
- Системы сбора данных
- Замещение комбинаций АЦП и оптоизолятора
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7401A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.