Обзор
Особенности и преимущества
- Тактовая частота 10 МГц
- Модулятор второго порядка
- 16 бит без пропуска кодов
- INL = ±2 LSB тип. при разрядности 16 бит
- Дрейф смещения 1.5 мкВ/°C, тип.
- Интегрированный цифровой изолятор
- 8-выводный корпус PDIP для поверхностного монтажа с выводами типа "крыло чайки" и 16-выводный корпус SOIC
- Дополнительную информацию см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7400A — это Σ-Δ модулятор второго порядка, который преобразует аналоговый входной сигнал в высокоскоростной 1-битовый поток данных с цифровой изоляцией, основанной на технологии iCoupler® компании Analog Devices. AD7400A работает от напряжения 5 В и обрабатывает дифференциальные входные сигналы с амплитудой ±250 мВ (±320 мВ на полной шкале). Аналоговый входной сигнал непрерывно дискретизируется аналоговым модулятором, что исключает необходимость использования схемы выборки-хранения. Входной сигнал хранится в выходном потоке как набор единиц с частотой дискретизации 10 МГц. Исходные данные могут быть восстановлены при использовании подходящего цифрового фильтра. Последовательные каналы ввода-вывода могут использовать источники питания с напряжением 5 В или 3 В (VDD2).
Последовательный интерфейс обладает цифровой изоляцией. Высокоскоростной КМОП в сочетании с технологией трансформатора с воздушным сердечником, обеспечивают встроенную в кристалл систему изоляции, что обеспечивает великолепные характеристики по сравнению с аналогичными устройствами, например, на основе оптопар. Компонент содержит встроенный источник опорного сигнала. AD7400A поставляется в 8-выводном PDIP корпусе с поверхностным монтажом с выводами типа «крыло чайки» и работает в диапазоне температур от −40°C до +125°C.
Области применения
- Управление двигателями переменного тока
- Контроль шунтирующего тока
- Системы сбора данных
- Замена аналого-цифровых и оптических устройств в системах сбора данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7400A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.