Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота тактового сигнала 10 МГц
  • Модулятор второго порядка
  • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
  • Интегральная нелинейность (INL) ±2 LSB (тип.) при разрешении 16 бит
  • Дрейф напряжения смещения 3.5 мкВ/°C (макс.)
  • Интегрированный цифровой изолятор
  • Интегрированный источник опорного напряжения
  • Низкое энергопотребление: максимальный ток 18 мА при 5.25 В
  • Рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C
  • 16-выводный корпус SOIC
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании.

Подробнее о продукте

AD7400 - это сигма-дельта (Σ-Δ) модулятор второго порядка, осуществляющий преобразование аналогового входного сигнала в высокоскоростной однобитный поток данных, с интегрированной схемой цифровой гальванической изоляции на основе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. AD7400 работает от напряжения питания 5 В и принимает на вход дифференциальный входной сигнал в диапазоне ±200 мВ (при полной шкале ±320 мВ). Аналоговый входной сигнал подвергается непрерывной обработке в аналоговом модуляторе, что избавляет от необходимости во внешней схеме выборки и хранения. Информация о входном сигнале представлена в виде плотности единичных символов в выходном потоке, имеющем скорость 10 МГц. Для восстановления исходной информации необходим подходящий цифровой фильтр. Последовательный интерфейс ввода/вывода может работать с напряжением питания 5 В или 3 В (VDD2).

Последовательный интерфейс имеет цифровую гальваническую изоляцию. Комбинация быстродействующих схем, изготавливаемых по технологии КМОП, и технологии производства монолитных трансформаторов без сердечника позволяет интегрированной схеме изоляции обеспечивать превосходные характеристики по сравнению с альтернативными решениями, например, на основе оптопар. Компонент содержит интегрированный источник опорного напряжения. AD7400 выпускается в 16-выводном корпусе SOIC и обладает рабочим температурным диапазоном от −40°C до +105°C.

Также доступна версия с внешним тактовым сигналом, AD7401.

Области применения

  • Управление электродвигателями переменного тока
  • Системы сбора данных
  • Замещение комбинаций АЦП и оптоизолятора

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.