Альтернативные решения

  • AD5512A
    AD5512A

    Smaller Package, Superior performance across specifications, Lower Power

  • AD5681R
    AD5681R

    nanoDAC+, Improve Linearity, Offset & Drift Performance, 5ppm Reference, Smaller Packages, Enhanced Features, 1.8V logic

Обзор

Особенности и преимущества

  • Micropower: 100 μA
  • 0.1 μA typical power shutdown
  • Single-supply 2.7 V to 5.5 V operation
  • AD7392: 12-bit resolution
  • AD7393: 10-bit resolution
  • 0.9 LSB differential nonlinearity error

Подробнее о продукте

The AD7392/AD7393 comprise a set of pin-compatible 10-/12-bit voltage output, digital-to-analog converters. The parts are designed to operate from a single 3 V supply. Built using a CBCMOS process, these monolithic DACs offer low cost and ease of use in single-supply 3 V systems. Operation is guaranteed over the supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V, making this device ideal for battery-operated applications.

The full-scale voltage output is determined by the external reference input voltage applied. The rail-to-rail REFIN to DACOUT allows a full-scale voltage equal to the positive supply VDD or any value in between. The voltage outputs are capable of sourcing 5 mA.

A data latch load of 12 bits with a 45 ns write time eliminates wait states when interfacing to the fastest processors. Addition-ally, an asynchronous RS input sets the output to a zero scale at power-on or upon user demand.

Both parts are offered with similar pinouts, which allows users to select the amount of resolution appropriate for their applications without changing the circuit card.

The AD7392/AD7393 are specified for operation over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C. The AD7393AR is specified for the automotive temperature range of −40°C to +125°C. The AD7392/AD7393 are available in 20-lead PDIP and 20-lead SOIC packages.

For serial data input, 8-lead packaged versions, see the AD7390 and AD7391.

Applications

  • Automotive 0.5 V to 4.5 V output span voltage
  • Portable communications
  • Digitally controlled calibration
  • PC peripherals
  • Data Sheet, Rev. C, 8/07

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Обсуждения

    AD7392 Обсуждения

    AD7392 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь