Обзор

Особенности и преимущества

  • Micropower - 100 µA
  • Single Supply - 2.7 V to 5.5 V Operation
  • Compact 1.75 mm Height SO-8 Package and 1.1 mm Height TSSOP-8 Package
  • AD7390 - 12-Bit Resolution
    AD7391 - 10-Bit Resolution
  • SPI and QSPI Serial Interface Compatible with Schmitt Trigger Inputs

Подробнее о продукте

The AD7390/AD7391 family of 10- and 12-bit voltage-output digital-to-analog converters are designed to operate from a single +3 volt supply. Built using a CBCMOS process, these monolithic DACs offer the user low cost, and ease-of-use in single-supply +3 V volt systems. Operation is guaranteed over the supply voltage range of +2.7 V to +5.5 V consuming less than 100 µA making this device ideal for battery operated applications.

The full-scale voltage output is determined by the external reference input voltage applied. The rail-to-rail REFIN to DACOUT allows for a full-scale voltage set equal the positive supply VDD or any value in between.

A doubled-buffered serial-data interface offers high-speed, three-wire, SPI and microcontroller compatible inputs using data in (SDI), clock (CLK) and chip select (CS/LD) pins. Additionally, a CLR input sets the output to zero scale at power on or upon user demand.

Both parts are offered in the same pin out to allow the user to select the amount of resolution appropriate for their application without circuit card redesign.

The AD7390/AD7391 are specified over the extended industrial (-40°C to +85°C) temperature range. AD7390/AD7391 are available in plastic DIP, and low profile 1.75 mm height SO-8 surface mount packages. For ultracompact applications the thin 1.1 mm TSSOP-8 package will be available.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь