Обзор
Особенности и преимущества
- 16-bit, 14-bit, or 12-bit dual simultaneous sampling SAR ADC
- Single-ended analog inputs
- 4-channel with 2:1 multiplexers
- Channel sequencer mode
- High throughput rate of up to 4 MSPS
- SNR (typical)
- 87.5 dB (AD7386), VREF = 3.3 V external
- 84 dB (AD7387), VREF = 3.3 V external
- 73.8 dB (AD7388)
- 93 dB with OSR = 8, VREF = 2.5 V internal (AD7386)
- On-chip oversampling functions
- INL (typical)
- ±1.5 LSB (AD7386)
- ±0.5 LSB (AD7387)
- ±0.2 LSB (AD7388)
- Resolution boost function
- 2.5 V internal reference at 10 ppm/°C (maximum)
- Alert function
- −40°C to +125°C temperature range
- 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP
Подробнее о продукте
The AD7386/AD7387/AD7388 are 16-bit, 14-bit, and 12-bit dual, simultaneous sampling, high speed, successive approximation register (SAR), analog-to-digital converters (ADCs) that operate from a 3.0 V to 3.6 V power supply and feature throughput rates of up to 4 MSPS. The analog input types are single-ended and are sampled and converted on the falling edge of CS.
The AD7386/AD7387/AD7388 have an on-chip sequencer and integrated on-chip oversampling block to improve dynamic range and reduce noise at lower bandwidths. Abuffered internal 2.5 V reference is included. Alternatively, an external reference up to 3.3 V can be used. The conversion process and data acquisition use standard control inputs, allowing interfacing to microprocessors or digital signal processors (DSPs). The AD7386 is compatible with 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V interfaces by using the separate logic supply.
The AD7386/AD7387/AD7388 are available in a 16-lead LFCSP with operation specified from −40°C to +125°C.
Product Highlights
- 4-channel, dual simultaneous sampling ADC.
- Pin-compatible product family.
- High 4 MSPS throughput rate.
- Space-saving 3 mm × 3 mm LFCSP.
- Integrated oversampling block to increase dynamic range and SNR and to reduce SCLK speed requirements.
- Single-ended analog inputs.
- Small sampling capacitor reduces amplifier drive burden.
Applications
- Motor control position feedback
- Motor control current sense
- Sonar
- Power quality
- Data acquisition systems
- Erbium doped fiber amplifier (EDFA) applications
- Inphase and quadrature demodulation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
Сопутствующие компоненты
AD7386 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For High Accuracy, Low noise, low distortion application: ADA4896-2, ADA4945-1, LTC6227.
- For Precision low power Application: ADA4807-2, ADA4805-2.
- For Precision, low density Application: ADA4940-2.
Рекомендуемые источник опорного напряжения
Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения
- For Vcc(3.3V) and Vlogic(2.3V): ADP166, LT3023.
- For ADC Driver Power supply Vs+ and VS-: ADP7104, ADP7182, LT3032 Series.
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.