Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 16-bit/14-bit ADC family
- Dual simultaneous sampling
- Pseudo differential analog inputs
- 4 MSPS throughput conversion rate
- SNR (typical)
- 87.5 dB, VREF = 3.3 V external for 16-bit AD7383
- 83.5 dB, VREF = 3.3 V external for 14-bit AD7384
- 93.4 dB with RES = 1 and OSR = 8
- On-chip oversampling function
- Resolution boost function
- INL error (maximum)
- 2.5 LSBs for 16-bit AD7383
- 1.0 LSB for 14-bit AD7384
- 2.5 V internal reference
- High speed serial interface
- −40°C to +125°C operation
- 16-lead LFCSP, 3 mm × 3 mm
- Alert function
Подробнее о продукте
The 16-bit AD7383 and the 14-bit AD7384 are a pin-compatible family of dual simultaneous sampling, high speed, low power, successive approximation register (SAR), analog-to-digital converters (ADCs) that operate from a 3.0 V to 3.6 V power supply and feature throughput rates up to 4 MSPS. The analog input type is pseudo differential and is sampled and converted on the falling edge of CS.
Integrated on-chip oversampling blocks improve dynamic range and reduce noise at lower bandwidths. A buffered internal 2.5 V reference is included. Alternatively, an external reference up to 3.3 V can be used.
The conversion process and data acquisition use standard control inputs that allow simple interfacing to microprocessors or digital signal processors (DSPs). The devices are compatible with 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V interfaces, using a separate logic supply.
The AD7383 and the AD7384 are available in a 16-lead lead frame chip scale package (LFCSP) with operation specified from −40°C to +125°C.
Multifunction pin names may be referenced by their relevant function only.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Dual simultaneous sampling and conversion with two complete ADC functions.
- Pin-compatible product family.
- High 4 MSPS throughput rate.
- Space saving 3 mm × 3 mm LFCSP.
- Integrated oversampling block to increase dynamic range, reduce noise, and reduce SCLK speed requirements.
- Pseudo differential analog inputs.
- Small sampling capacitor reduces amplifier drive burden.
APPLICATIONS
- Motor control position feedback
- Motor control current sense
- Sonar
- Power quality
- Data acquisition systems
- Erbium doped fiber amplifier (EDFA) applications
- I and Q demodulation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Сопутствующие компоненты
AD7384 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For Precision low power Application: ADA4805-2, ADA4807-2.
- For High Accuracy, Low noise, low distortion application: ADA4896-2, ADA4945-1, LTC6227.
- For Precision, low density Application: ADA4940-2.
Рекомендуемые источник опорного напряжения
Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения
- For ADC Driver Power supply Vs+ and VS: ADP7104, ADP7182, LT3032 Series.
- For Vcc(3.3V) and Vlogic(2.3V): ADP166, LT3023.
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.