Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-bit ADC family
  • Quad simultaneous sampling
  • Fully differential analog inputs
  • High throughput rate: 4 MSPS
  • SNR: 91 dB (typical) at VREF = 3.3 V
  • On-chip oversampling function
    • SNR: 97.7 dB (typical) with OSR = 8×, RES = 1
  • 2-bit resolution boost
  • Out of range indicator (ALERT)
  • INL: 3 LSBs (maximum)
  • High-speed serial interface
  • Temperature range: −40°C to +125°C
  • 4 mm × 4 mm, 24-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The AD7380-4 is a 16-bit compatible, quad, simultaneous sampling, high speed, successive approximation register (SAR), analog-to-digital converters (ADC) operating from a 3.3 V power supply with throughput rates up to 4 MSPS. The differential analog input accepts a wide common-mode input voltage and is sampled and converted on the falling edge of CS.

The AD7380-4 has on-chip oversampling blocks to improve dynamic range and reduce noise at lower bandwidths. The oversampling can boost up to two bits of added resolution. The REFIN pin can have a reference voltage of 2.5 V to 3.3 V.

The conversion process and data acquisition use standard control inputs allowing easy interfacing to microprocessors or digital signal processors (DSPs). The conversion result can clock out simultaneously via 4-wire mode for faster throughput, or via 1-wire serial mode when slower throughput is allowed. The device is compatible with 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V interfaces using the separate logic supply.

The AD7380-4 is available in a 24-lead lead frame chip scale package (LFCSP) and operates over a temperature range of −40°C to +125°C.

APPLICATIONS

  • Motor control position feedback
  • Motor control current sense
  • Data acquisition systems
  • Erbium doped fiber amplifier (EDFA) applications
  • In phase and quadrature demodulation

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Quad simultaneous sampling and conversion
  2. Pin-compatible product family.
  3. High throughput rate, 4 MSPS at 16-bit.
  4. Space-saving, 4 mm × 4 mm LFCSP.
  5. Integrated oversampling block to increase dynamic range, reduce noise and reduce SCLK speed requirements.
  6. Differential analog inputs with wide common-mode range.
  7. Small sampling capacitor reduces amplifier drive burden.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD7380

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.