Обзор
Особенности и преимущества
- 128 positions
- 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
- 20 V to 30 V single-supply operation
- ±10 V to ±15 V dual-supply operation
- 3-wire SPI®-compatible serial interface
- THD 0.006% typical
- Programmable preset
- Power shutdown: less than 1 μA
- iCMOS™ process technology
Подробнее о продукте
The AD7376 is one of the few high voltage, high performance digital potentiometers** on the market. This device can be used as a programmable resistor or resistor divider. The AD7376 performs the same electronic adjustment function as mechanical potentiometers, variable resistors, and trimmers with enhanced resolution, solid-state reliability, and programmability. With digital rather than manual control, the AD7376 provides layout flexibility and allows closed-loop dynamic controllability.
The AD7376 features sleep-mode programmability in shutdown that can be used to program the preset before device activation, thus providing an alternative to costly EEPROM solutions.
The AD7376 is available in 14-lead TSSOP and 16-lead wide body SOIC packages in 10 kΩ, 50 kΩ, and 100 kΩ options. All parts are guaranteed to operate over the −40°C to +85°C extended industrial temperature range.
Applications
- High voltage DAC
- Programmable power supply
- Programmable gain and offset adjustment
- Programmable filters, delays
- Actuator control
- Audio volume control
- Mechanical potentiometer replacement
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7376 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.