Обзор

Особенности и преимущества

  • Два 14-разрядных двухканальных АЦП
  • Биполярные диапазоны входного напряжения
  • Программируемые диапазоны входного напряжения:
    • ±10 В, ±5 В, 0 В - 10 В
    • ±12 В при внешнем опорном напряжении 3 В
  • Скорость преобразования: 500 kSPS
  • Высокий импеданс аналогового входа
  • Низкий потребляемый ток:
    • 5.1 мА, тип. в нормальном режиме
    • 320 нА, тип. в режиме отключения
  • Одновременная выборка и чтение за менее 2 мкс
  • AD7367-5
    • SNR = 72 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
    • 14 бит без пропуска кодов
  • Прецизионный интегрированный источник опорного напряжения: 2.5 В ± 0.2%
  • Температурный диапазон от −40°C до +85°C
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
  • Технология iCMOS

Подробнее о продукте

AD7366-5/AD7367-5 – это низким энергопотреблением сдвоенные 12-/14-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, которые поддерживают скорость преобразования до 500 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Компоненты содержат два АЦП, к входу которых подключены двухканальный мультиплексор и широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом.

AD7366-5/AD7367-5 производятся по промышленной технологии КМОП (industrial CMOS, iCMOS®) компании Analog Devices, которая сочетает преимущества низковольтных и высоковольтных схем КМОП. Благодаря применению технологии iCMOS AD7366/AD7367 не только потребляют меньшую мощность и имеют меньшие габариты корпуса, но также способны принимать на вход высоковольтные биполярные сигналы. AD7366-5/AD7367-5 поддерживают работу с биполярными аналоговыми сигналами в диапазонах ±10 В, ±5 В и 0 В - 10 В.

Компоненты содержат интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В, который можно отключить, если требуется работа с внешним опорным напряжением. При подаче опорного напряжения 3 В на выводы DCAPA и DCAPB AD7366-5/AD7367-5 способны работать с биполярным аналоговым входным напряжением в диапазоне ±12 В. Для поддержки диапазона входных напряжений ±12 В напряжения питания VDD и VSS должны быть не ниже ±12 В.

Ключевые особенности продукта

  1. AD7366-5/AD7367-5 поддерживают работу с биполярными сигналами в диапазонах ±10 В, ±5 В, ±12 В (при использовании внешнего опорного напряжения), а также с однополярными сигналами в диапазоне 0 В - 10 В.
  2. Два полнофункциональных АЦП позволяют осуществлять одновременную выборку и преобразование в двух каналах.
  3. Последовательный интерфейс с пропускной способностью 500 kSPS. Совместим с SPI/QSPI/DSP/MICROWIRE.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь