Обзор
Особенности и преимущества
- Два 12-/14-разрядных двухканальных АЦП
- Биполярные диапазоны входного напряжения
- Программируемые диапазоны входного напряжения:
- ±10 В, ±5 В, 0 В - 10 В
- ±12 В при внешнем опорном напряжении 3 В
- Скорость преобразования: 1 MSPS
- Одновременная выборка и чтение за менее 1 мкс
- Низкий потребляемый ток:
- 8.3 мА, тип. в нормальном режиме
- 320 нА, тип. в режиме отключения
- Высокий импеданс аналогового входа
- AD7366
- SNR = 72 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
- 12 бит без пропуска кодов
- AD7367
- SNR = 76 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
- 14 бит без пропуска кодов
- Прецизионный интегрированный источник опорного напряжения: 2.5 В ± 0.2%
- Температурный диапазон от −40°C до +85°C
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
Подробнее о продукте
AD7366/AD7367 – это обладающие высоким быстродействием и низким энергопотреблением сдвоенные 12-/14-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, которые поддерживают скорость преобразования до 1миллиона отсчетов в секунду (MSPS). Компоненты содержат два АЦП, к входу которых подключены двухканальный мультиплексор и широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом.AD7366/AD7367 производятся по промышленной технологии КМОП (industrial CMOS, iCMOS1) компании Analog Devices, которая сочетает преимущества низковольтных и высоковольтных схем КМОП.
Благодаря применению технологии iCMOS AD7366/AD7367 не только потребляют меньшую мощность и имеют меньшие габариты корпуса, но также способны принимать на вход высоковольтные биполярные сигналы. AD7366/AD7367 поддерживают работу с биполярными аналоговыми сигналами в диапазонах ±10 В, ±5 В и 0 В - 10 В.
AD7366/AD7367 содержат интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В, который можно отключить, если требуется работа с внешним опорным напряжением. При подаче опорного напряжения 3 В на выводы DCAPA и DCAPB компоненты способны работать с биполярным аналоговым входным напряжением в диапазоне ±12 В. Для поддержки диапазона входных напряжений ±12 В напряжения питания VDD и VSS должны быть не ниже ±12 В.
Ключевые особенности продукта
- AD7366/AD7367 поддерживают работу с биполярными сигналами в диапазонах ±10 В, ±5 В, ±12 В (при использовании внешнего опорного напряжения), а также с однополярными сигналами в диапазоне 0 В - 10 В.
- Два полнофункциональных АЦП позволяют осуществлять одновременную выборку и преобразование в двух каналах.
- Последовательный интерфейс с пропускной способностью 1 MSPS. Совместим с SPI/QSPI/DSP/MICROWIRE.
1 Технология iCMOS. iCMOS - это технологическая платформа, ориентированная на разработчиков аналоговых схем для промышленности/измерительного оборудования, которым необходимы ИМС для обработки сигналов с высоким качеством при повышенных уровнях напряжений. Она позволяет создавать аналоговые ИМС с рабочим диапазоном напряжений до 30 В и напряжениями питания до ±15 В, одновременно обеспечивая значительное сокращение потребляемой мощности и габаритов корпуса, а также улучшение статических и динамических характеристик.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Сопутствующие компоненты
AD7366 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые входные усилители-драйверы
- For high speed, low power, low cost in single ended applications: AD8021, AD8031, ADA4899-1.
- For precision, low offset, low bias current, JFET amplifiers: AD8610, ADA4627-1.
- For low distortion, fast settling: AD8597, AD8599.
- For wideband, low distortion, high output current: AD8022, AD797.
Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения - 2.5 В - 3.0 В
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.