Обзор
Особенности и преимущества
- Два 12-разрядных двухканальных АЦП
- Биполярные диапазоны входного напряжения
- Программируемые диапазоны входного напряжения:
- ±10 В, ±5 В, 0 В - 10 В
- ±12 В при внешнем опорном напряжении 3 В
- Скорость преобразования: 500 kSPS
- Высокий импеданс аналогового входа
- Низкий потребляемый ток:
- 5.1 мА, тип. в нормальном режиме
- 320 нА, тип. в режиме отключения
- Одновременная выборка и чтение за менее 2 мкс
- AD7366-5
- SNR = 72 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
- 12 бит без пропуска кодов
- Прецизионный интегрированный источник опорного напряжения: 2.5 В ± 0.2%
- Температурный диапазон от −40°C до +85°C
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
- Технология iCMOS
Подробнее о продукте
AD7366-5/AD7367-5 – это обладающие низким энергопотреблением сдвоенные 12-/14-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, которые поддерживают скорость преобразования до 500 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Компоненты содержат два АЦП, к входу которых подключены двухканальный мультиплексор и широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом.
AD7366-5/AD7367-5 производятся по промышленной технологии КМОП (industrial CMOS, iCMOS®) компании Analog Devices, которая сочетает преимущества низковольтных и высоковольтных схем КМОП. Благодаря применению технологии iCMOS AD7366/AD7367 не только потребляют меньшую мощность и имеют меньшие габариты корпуса, но также способны принимать на вход высоковольтные биполярные сигналы. AD7366-5/AD7367-5 поддерживают работу с биполярными аналоговыми сигналами в диапазонах ±10 В, ±5 В и 0 В - 10 В.
Компоненты содержат интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В, который можно отключить, если требуется работа с внешним опорным напряжением. При подаче опорного напряжения 3 В на выводы DCAPA и DCAPB AD7366-5/AD7367-5 способны работать с биполярным аналоговым входным напряжением в диапазоне ±12 В. Для поддержки диапазона входных напряжений ±12 В напряжения питания VDD и VSS должны быть не ниже ±12 В.
Ключевые особенности продукта
- AD7366-5/AD7367-5 поддерживают работу с биполярными сигналами в диапазонах ±10 В, ±5 В, ±12 В (при использовании внешнего опорного напряжения), а также с однополярными сигналами в диапазоне 0 В - 10 В.
- Два полнофункциональных АЦП позволяют осуществлять одновременную выборку и преобразование в двух каналах.
- Последовательный интерфейс с пропускной способностью 500 kSPS. Совместим с SPI/QSPI/DSP/MICROWIRE.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7366-5 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.