Обзор
Особенности и преимущества
- Два 12-разрядных АЦП последовательного приближения
- Одновременная выборка
- Быстродействие: 5 MSPS на канал
- Гарантированный уровень характеристик при VDD 2.5 В
- Задержка преобразования отсутствует
- Рассеиваемая мощность: 36 мВт при 3 MSPS
- Интегрированный источник опорного напряжения:
- 2.048 В ± 0.25%; 6 ppm/°C
- Два преобразования и чтение
- Высокоскоростной интерфейс, совместимый с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/ DSP
- Температурный диапазон от −40°C до +125°C
- 16-выводный корпус TSSOP
Подробнее о продукте
AD7356 - это обладающий высоким быстродействием и малой потребляемой мощностью, сдвоенный 12-разрядный АЦП последовательного приближения, который работает с однополярным напряжением питания 2.5 В и поддерживает скорость преобразования до 5 миллионов отсчетов в секунду (MSPS). Компонент включает в себя два АЦП, к входу каждого из которых подключен широкополосный следящий-запоминающий усилитель с низким шумом, способный работать с входными сигналами на частоте до 110 МГц, и более.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи стандартного порта, обеспечивающего простое подключение к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует начало преобразования. Время преобразования определяется частотой сигнала SCLK.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при высоком быстродействии в AD7356 применяются продвинутые схемотехнические решения. При напряжении питания 2.5 В и скорости преобразования 5 MSPS компонент потребляет типичный ток 14 мА. Компонент также обладает широкими возможностями управления соотношением энергопотребления и скорости преобразования.
Диапазон аналоговых входных сигналов АЦП составляет ±VREF/2. AD7356 содержит интегрированный источник опорного напряжения 2.048 В, который можно отключить, если предпочтительно использование внешнего опорного напряжения.
Компонент выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP (thin shrink small outline package, TSSOP).
Ключевые особенности продукта
- Два полнофункциональных АЦП.
Два полнофункциональных АЦП позволяют осуществлять одновременную выборку и преобразование в двух каналах. Результаты преобразования обоих АЦП выдаются одновременно по раздельным линиям данных или последовательно по одной линии данных, если в системе имеется только один последовательный порт. - Высокая производительность при низкой потребляемой мощности.
AD7352 обеспечивает быстродействие 5 MSPS при потребляемой мощности 36 мВт. - Отсутствие конвейерной задержки.
AD7356 включает в себя два стандартных АЦП последовательного приближения с точным управлением моментом выборки при помощи входного сигнала CS и выполнением преобразования по его заднему фронту.
Области применения
- Системы сбора данных
- Управление движением
- Квадратурная демодуляция
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Сопутствующие компоненты
AD7356 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые высокоточные, прецизионные внешние источники опорного напряжения - 2,5 В
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391, AD8605, AD8638.
-
Для схем, в которых требуется высокая точность, низкий шум и малый температурный дрейф:
ADR431.
Рекомендуемые усилители-драйверы
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7356 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.