Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая точность: типичная погрешность 0.1%
  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы в режиме полной мощности 10 МГц
    • Скорость нарастания 450 В/мкс
    • Время нарастания до 0.1%: 200 нс при полной мощности
  • Режим непосредственного деления, ширина полосы 2 МГц при коэффициенте усиления 100
  • Низкие искажения
    • -80 дБн относительно любого входного сигнала
    • Интермодуляционные искажения третьего порядка -75 дБн, тип. при 10 МГц
  • Низкий шум
    • Отношение сигнал-шум 94 дБ в полосе от 10 Гц до 20 кГц
    • Отношение сигнал-шум 70 дБ в полосе от 10 Гц до 10 МГц

Подробнее о продукте

AD734 - это прецизионный, быстродействующий четырехквадрантный аналоговый умножитель, который совместим по выводам с умножителем промышленного стандарта AD534 и обеспечивает передаточную функцию W = XY/U. AD734 имеет низкоимпедансный выход напряжения с шириной полосы при полной мощности (размах сигнала 20 В), равной 10 МГц. Суммарная погрешность в статическом режиме (комбинация погрешностей масштабирования, смещения и нелинейности) составляет 0.1% от полной шкалы. Типичный уровень искажений гарантированно ниже -80 дБн. Входы X, Y и Z имеют низкую емкость и являются полностью дифференциальными. В большинстве задач для задания функции преобразования входных сигналов не требуется применения никаких дополнительных внешних компонентов.

Внутреннее масштабирующее напряжение U (знаменатель) равно 10 В и формируется при помощи источника опорного напряжения на базе стабилитрона со скрытым переходом. Отличительной чертой компонента является возможность применения внешнего напряжения знаменателя. Эта функция позволяет использовать AD734 в качестве двухквадрантного делителя с диапазоном знаменателя 1000:1 и шириной полосы 10 МГц при коэффициентах усиления до 20 дБ, 2 МГц при коэффициенте усиления 40 дБ и 200 кГц при коэффициенте усиления 60 дБ (произведение коэффициента усиления на ширину полосы равно 200 МГц).

Высокие характеристики AD734 достигаются благодаря комбинации новых схемотехнических решений, применению технологии изготовления быстродействующих комплементарных биполярных транзисторов, а также инновационному подходу к лазерной подгонке параметров, основанном на использовании динамических сигналов вместо стандартных методов на основе статических сигналов. Широкая полоса входных каскадов AD734 (более 40 МГц) и произведение ширины полосы на коэффициент усиления ядра умножителя, равное 200 МГц, позволяет использовать AD734 в качестве модулятора с низкими искажениями, широкополосной схемы регулировки усиления демодулятора, управляемого напряжением усилителя с преобразованием среднеквадратического значения в постоянное напряжение, генератора и других задачах при частотах входного сигнала до 40 МГц и выходного сигнала до 10 МГц.

AD734AQ и AD734BQ работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и выпускаются в 14-выводном керамическом корпусе DIP. AD734SQ/883B работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C, доступен в исполнении, соответствующем стандарту MIL-STD- 883B, и выпускается в 14-выводном керамическом корпусе DIP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь