Обзор

Особенности и преимущества

  • Шесть 16-разрядных АЦП
  • Программируемая частота дискретизации входного сигнала
  • Одновременная выборка
  • SNR = 76 дБ
  • Максимальная частота дискретизации 64 тысяч отсчетов в секунду
  • Малая групповая задержка (25 мкс, тип. на канал АЦП)
  • Перекрестные помехи –95 дБ
  • Программируемый коэффициент усиления входного сигнала
  • Конфигурируемый последовательный порт с поддержкой каскадного объединения нескольких устройств
  • Работает от однополярного питания (2.7 В - 3.6 В)
  • Потребляемая мощность 80 мВт, макс. при 2.7 В
  • Интегрированный источник опорного напряжения

Подробнее о продукте

AD73360L - это микросхема аналогового входного интерфейса с шестью входными каналами для универсального применения в различных областях, включая промышленные счетчики электроэнергии или многоканальные модули ввода аналоговых сигналов. Компонент содержит шесть 16-разрядных каналов аналого-цифрового преобразования, каждый из которых обеспечивает отношение сигнал-шум (SNR) 76 дБ в полосе частот сигнала от нуля до 4 кГц. В каждом из каналов также имеется усилитель с программируемым коэффициентом усиления (programmable gain amplifier, PGA), который позволяет регулировать усиление в диапазоне от 0 дБ до 38 дБ в восемь шагов.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь