Обзор

Особенности и преимущества

  • Шесть 16-разрядных АЦП
  • Программируемая частота дискретизации входного сигнала
  • SNR АЦП = 77 дБ
  • Максимальная частота дискретизации 64 тысяч отсчетов в секунду
  • Перекрестные помехи –83 дБ
  • Малая групповая задержка (25 мкс, тип. на канал АЦП)
  • Программируемое усиление входного сигнала
  • Конфигурируемый последовательный порт с возможностью каскадного объединения нескольких устройств
  • Работает с однополярным питанием (от +2.7 В до +5.5 В)
  • Потребляемая мощность 80 мВт, макс. при 2.7 В
  • Интегрированный источник опорного напряжения
  • 28-выводный корпус SOIC и 44-выводный корпус TQFP

Подробнее о продукте

AD73360 - это микросхема аналогового входного интерфейса с шестью входными каналами для универсального применения в различных областях, включая промышленные счетчики электроэнергии или многоканальные модули ввода аналоговых сигналов. Компонент содержит шесть 16-разрядных каналов аналого-цифрового преобразования, каждый из которых обеспечивает отношение сигнал-шум (SNR) 77 дБ в полосе речевых частот. В каждом из каналов также имеется усилитель с программируемым коэффициентом усиления (programmable gain amplifier, PGA), который позволяет регулировать усиление в диапазоне от 0 дБ до 38 дБ в восемь шагов. AD73360 особенно хорошо подходит для промышленных счетчиков электроэнергии, поскольку выборка сигналов в каждом из каналов осуществляется синхронно, благодаря чему гарантируется очень маленькая задержка во времени (набег фазы) между преобразованиями.

Преобразование во всех каналах AD73360 осуществляется с малой групповой задержкой. Для поддержки однополярного питания в компоненте интегрирован источник опорного напряжения. Уровень опорного напряжения программно выбирается для работы с напряжением питания 3 В или 5 В. Частота дискретизации также выбирается программно из четырех возможных значений: 64, 32, 16 и 8 кГц (все частоты формируются из задающего тактового сигнала, имеющего частоту 16.384 МГц). Последовательный порт (SPORT) обеспечивает простой интерфейс между одиночными или включенными каскадно компонентами и стандартными цифровыми сигнальными процессорами (DSP). Скорость передачи порта SPORT может программироваться для взаимодействия как с быстродействующими, так и с медленными DSP.

AD73360 выпускается в 28-выводном корпусе SOIC и 44-выводном корпусе TQFP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь