Обзор
Особенности и преимущества
- 16-разрядные аналого-цифровые преобразователи
- 16-разрядные цифро-аналоговые преобразователи
- Программируемые частоты дискретизации входного/выходного сигналов
- Отношение сигнал-шум АЦП: 75 дБ
- Отношение сигнал-шум ЦАП: 70 дБ
- Максимальная частота дискретизации: 64 ksps
- Перекрестные помехи: -90 дБ
- Программируемый коэффициент усиления входного/выходного каналов
- Малая групповая задержка:
- 25 мкс на канал АЦП
- 50 мкс на канал ЦАП
- Конфигурируемый последовательный порт поддерживает каскадное соединение до 4 кодеков (до 8 каналов ввода/вывода)
- Работа от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В
- 28-выводный корпус SOIC
Подробнее о продукте
AD73322 и AD73322L - это двухканальные процессоры аналогового сигнала, предназначенные для универсального применения в различных областях, включая обработку речи и телефонию. Они содержат два 16-разрядных канала аналого-цифрового преобразования и два 16-разрядных канала цифро-аналогового преобразования. Каждый из каналов обладает отношением сигнал-шум 77 дБ в полосе частот речевых сигналов. AD73322 поддерживает работу от напряжений питания 3 В и 5 В, в то время как версия с индексом L работает только с напряжением питания 3 В. Компоненты также обеспечивают усиление сигнала как в аналоговой, так и в цифровой форме. Схемы усиления имеются в обоих кодеках и могут быть использованы для согласования импеданса или масштабирования при подключении к схемам интерфейса абонентских телефонных линий.Коэффициенты усиления каналов аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования программируются в диапазоне 38 дБ и 21 дБ, соответственно. В целях поддержки работы с однополярным питанием на кристалле интегрирован источник опорного напряжения, который может быть сконфигурирован для напряжения питания 3 В или 5 В.
Частота дискретизации кодека может быть запрограммирована равной одному из четырех значений: 64, 32, 16 и 8 ksps (тысяч отсчетов в секунду). Частота задающего тактового сигнала равна 16.384 МГц.
Последовательный порт (SPORT) обеспечивает простой интерфейс отдельных компонентов или их каскадных соединений с цифровыми сигнальными процессорами. Интерфейс SPORT имеет программируемую скорость передачи, что позволяет работать с процессорами, обладающими как высоким, так и низким быстродействием.
AD73322 и AD73322L выпускаются в 28-выводном корпусе SOIC и 44-выводном корпусе LQFP.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD73322L Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.