Обзор
Особенности и преимущества
- 16-разрядные аналого-цифровые преобразователи
- 16-разрядные цифро-аналоговые преобразователи
- Программируемые частоты дискретизации входного/выходного сигналов
- Отношение сигнал-шум АЦП: 75 дБ
- Отношение сигнал-шум ЦАП: 70 дБ
- Максимальная частота дискретизации: 64 ksps
- Уровень перекрестных помех: -90 дБ
- Программируемый коэффициент усиления входного/выходного каналов
- Малая групповая задержка:
- 25 мкс на канал АЦП
- 50 мкс на канал ЦАП
- Конфигурируемый последовательный порт поддерживает каскадное соединение до 4 кодеков (до 8 каналов ввода/вывода)
- Работа от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 3.3 В
- Максимальная рассеиваемая мощность 50 мВт при 2.7 В
- Драйвер для Linux
Подробнее о продукте
AD73311 и AD73311L - это полнофункциональные процессоры аналоговых сигналов, предназначенные для универсального применения в различных областях, включая обработку речи и телефонию. Они содержат 16-разрядный канал аналого-цифрового преобразования и 16-разрядный канал цифро-аналогового преобразования. Каждый из каналов обладает отношением сигнал-шум 70 дБ в полосе частот речевых сигналов. AD73311L представляет собой усовершенствованную версию AD73311 с улучшенной внутренней фильтрацией, большим числом вариантов частот дискретизации и меньшей стоимостью. Версия с индексом L работает только от напряжения питания 3.0 В, в то время как AD73311 может работать от напряжений питания 3 В или 5 В.
Коэффициенты усиления каналов аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования программируются в диапазоне 38 дБ и 21 дБ, соответственно. Для поддержки работы с однополярным питанием на кристалле интегрирован источник опорного напряжения. Последовательный порт (SPORT) обеспечивает простой интерфейс отдельных компонентов или их каскадных соединений с цифровыми сигнальными процессорами.
AD73311 и AD73311L подходят для решения различных задач обработки речи и телефонии, включая сжатие речи с высоким качеством и малым битрейтом, синтез, распознавание и улучшение качества речи. Благодаря малой групповой задержке компонент может применяться в одноканальных и многоканальных системах с активным управлением.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD73311L Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.