Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-bit plus sign SAR ADC
  • True bipolar input ranges
  • Software-selectable input ranges 
    ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, 0 V to +10 V
  • 1 MSPS throughput rate
  • Two analog input channels with channel sequencer
  • Single-ended, true differential, and pseudo differential analog input capability
  • High analog input impedance
  • Low power: 21 mW
  • Full power signal bandwidth: 22 MHz
  • Internal 2.5 V reference
  • High speed serial interface
  • Power-down modes
  • 14-lead TSSOP package
  • iCMOS process technology

Подробнее о продукте

The AD7322 is a 2-channel, 12-bit plus sign, successive approximation analog-to-digital converter (ADC) designed on the iCMOS (industrial CMOS) process. iCMOS is a process combining high voltage silicon with submicron CMOS and complementary bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no previous generation of high voltage parts could achieve. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can accept bipolar input signals while providing increased performance, dramatically reduced power consumption, and reduced package size.

The AD7322 can accept true bipolar analog input signals. The AD7322 has four software-selectable input ranges, ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, and 0 V to +10 V. Each analog input channel can be independently programmed to one of the four input ranges. The analog input channels on the AD7322 can be programmed to be single-ended, true differential, or pseudo differential.

The ADC contains a 2.5 V internal reference. The AD7322 also allows for external reference operation. If a 3 V reference is applied to the REFIN/OUT pin, the AD7322 can accept a true bipolar ±12 V analog input. Minimum ±12 V VDD and VSS supplies are required for the ±12 V input range. The ADC has a high speed serial interface that can operate at throughput rates up to 1 MSPS.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. The AD7322 can accept true bipolar analog input signals, ±10 V, ±5 V, and ±2.5 V, and 0 V to +10 V unipolar signals.
  2. The two analog inputs can be configured as two single-ended inputs, one true differential input, or one pseudo differential input.
  3. 1 MSPS serial interface. SPI-/QSPI-/DSP-/MICROWIRE-compatible interface.
  4. Low power, 31 mW maximum, at 1 MSPS throughput rate.
  5. Channel sequencer.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD7322 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые входные буферные усилители

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.