Обзор
Особенности и преимущества
- АЦП последовательного приближения, 12 бит плюс знаковый разряд
- Биполярные диапазоны входного сигнала
- Программно выбираемый диапазон входного напряжения
- ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, от 0 В до +10 В
- Производительность 500 kSPS
- 2 аналоговых входных канала и блок управления последовательностью преобразования
- Поддержка несимметричных, дифференциальных и псевдодифференциальных входных сигналов
- Высокий импеданс аналогового входа
- Низкая потребляемая мощность: 18 мВт
- Полоса при полной мощности сигнала: 22 МГц
- Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
- Высокоскоростной последовательный интерфейс
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD7321 - это двухканальный АЦП последовательного приближения с разрядностью 12 бит плюс знаковый разряд, который изготавливается по технологии iCMOS (industrial CMOS). Технология iCMOS сочетает в себе свойства кремниевой технологии изготовления высоковольтных схем, а также субмикронной КМОП технологии и технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов. Это делает возможным создание широкого спектра высококачественных аналоговых ИМС, работающих с напряжениями до 33 В, в корпусах, размеры которых были недостижимы при использовании технологий высоковольтных схем предыдущих поколений. В отличие от аналоговых ИМС, изготавливаемых на основе стандартных технологий КМОП, компоненты, производимые по технологии iCMOS, могут работать с биполярными входными сигналами, обеспечивая улучшение характеристик, значительное сокращение потребляемой мощности и уменьшение габаритов корпуса.
AD7321 поддерживает работу с однополярными и биполярными аналоговыми входными сигналами в одном из четырех программно выбираемых диапазонов входных напряжений: ±10 В, ±5 В, ±2.5 В и 0 В - +10 В. Диапазон входных напряжений для каждого входного канала выбирается независимо. Аналоговые входные каналы AD7321 могут быть программно сконфигурированы для работы с несимметричными, дифференциальными или псевдодифференциальными сигналами.
АЦП содержит внутренний источник опорного напряжения 2.5 В, а также поддерживает возможность работы с внешним источником опорного напряжения. При подаче на вывод REFIN/OUT опорного напряжения 3 В AD7321 способен работать с биполярным аналоговым входным напряжением в диапазоне ±12 В. Для поддержки диапазона аналоговых входных напряжений ±12 В значения напряжений питания VDD и VSS должны быть не ниже ±12 В. АЦП имеет высокоскоростной последовательный интерфейс, который может работать с быстродействием до 500 тысяч отсчетов в секунду (kSPS).
Ключевые особенности продукта
- AD7321 может работать с биполярными аналоговыми сигналами в диапазоне ±10 В, ±5 В и ±2.5 В, а также однополярными сигналами в диапазоне от 0 В до +10 В.
- Два аналоговых входа могут быть сконфигурированы для работы с двумя несимметричными сигналами, одним дифференциальным или одним псевдодифференциальным входным сигналом.
- Совместимый с SPI®/QSPI™/DSP/ MICROWIRE™ последовательный интерфейс, быстродействие 500 kSPS.
- Низкая потребляемая мощность: 18 мВт, при максимальной скорости преобразования 500 kSPS.
- Блок управления последовательностью преобразования.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD7321 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые входные буферные усилители
- For low noise and low power applications: ADA4841-1, ADA4932-1, ADA4841-2, AD8137.
- For low noise and low frequency applications at medium supply voltages( up to +-13V): AD8610, AD8620.
- For low noise and high frequency: AD8021, ADA4899-1, AD8022.
- For low noise and low frequency at high supply voltages( up to +-18V): AD8597, ADA4627-1, AD8599.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.